Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Informations- und Kommunikationstechnologie im Überblick

Informations- und Kommunikationstechnologie im Überblick

HOCHLEISTUNGSLÖSUNGEN FÜR ICT-INFRASTRUKTUR

Die schnelle Bereitstellung von zuverlässigen Lösungen mit höchster Leistung spielt eine zentrale Rolle in der Telekommunikationsbranche. Unabhängig davon, ob es sich um Ausrüstung für drahtlose, drahtgebundene, Edge-Computing-, Kernnetzwerk- oder Rechenzentrums-Anwendungen handelt, unsere modularen Produktplattformen können genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. In Kombination mit unserer globalen Produktionsstätte und unserem globalen Support-Netzwerk ist nVent der ideale Partner, um Ihre Telekommunikationsinfrastrukturen termingerecht und im Rahmen des Budgets lokal rund um den Globus bereitzustellen.

Konvergierende Technologien, immer stärker gesättigte Märkte und verschmelzende Geschäftssegmente: Kommunikationsausrüstung muss heute in größerem Ausmaß als je zuvor schnelle Bereitstellung und Interoperabilität mit älteren als auch neu eingeführten Technologieplattformen vereinen. Mit unserer fundierten Erfahrung in der technischen Entwicklung und unserem Engagement für Service und Flexibilität stellen wir Ihnen innovative Lösungen bereit, die individuelle Anforderungen trotz ehrgeiziger Zeitplanung erfüllen. Technologie auf dem neuesten Stand der Technik und komplette elektromechanische Fertigungsservices von nVent sind der Garant für optimale Investitionsrendite.

LÖSUNGEN FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM

Erkunden Sie die interaktiven Hotspots weiter unten. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte, Ressourcen uvm.

telecommunication infrastructure

Zugangsnetzwerk

nVent bietet ein breites Portfolio an Infrastrukturprodukten und -diensten für Anwendungen in LTE/5G-Mobilfunknetzen sowie für Glasfaser-, Kabel- und Kupfer-Festnetze an.

Mehr erfahren
Outdoor Trackside

Backhaul-Netzwerk

Aufgrund der latenten Nachfrage nach Netzwerken der nächsten Generation sind erhebliche Investitionen in Glasfaserkonnektivität für Backhaul-/Transport-Netzwerke erforderlich, um die erforderlichen Reaktionszeiten für kritische Anwendungen wie autonomes Fahren und Echtzeitanwendungen wie Cloud Gaming am Netzwerkrand zu gewährleisten. nVent verfügt über ein breites Portfolio an Infrastrukturlösungen, die von Systemintegratoren und OEMs für Backhaul-/Transportanwendungen genutzt werden können.

Mehr erfahren
54647428_XXL.jpg

Core-Netzwerk

Ob Sie Ihre bestehende Central-Office-Einrichtung (CO) aufrüsten oder Ihr Central Office als Rechenzentrum umstrukturieren möchten, nVent verfügt über ein breites Portfolio an Schränken, Racks, Kühlungen, Rack-Überwachungsprodukten und Dienstleistungen, um eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu liefern.

Mehr erfahren
edge computing, computing power

Edge Computing

Mit der Kombination von 5G und Edge Computing lassen sich Anwendungen wie autonomes Fahren, Präzisionsrobotik, missionskritische KI-Anwendungen, Industrie-4.0-Anwendungen und mobile virtuelle Realität realisieren. nVent unterstützt Sie mit einem breiten Portfolio an Infrastrukturprodukten und -dienstleistungen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Edge-Computing-Lösungen liefern zu können, angefangen von MEC-Lösungen bis hin zu KI-fähigen Edge-Computing-Lösungen am Netzwerkrand.

Mehr erfahren
Wireless and Network Testing

Wireless- und Netzwerk-Tests

Drahtlose 5G-Systeme müssen eine Vielzahl von Datenverkehrstypen verarbeiten, darunter erweitertes mobiles Breitband, massive Maschinenkommunikation und Anwendungen mit niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit. Testgeräte-OEMs und Netzwerkausrüster bieten und verwenden Testgeräte zur Validierung und Verifizierung von Telekommunikationsnetzwerkgeräten im Labor sowie zur Validierung und Überwachung von Telekommunikationsnetzwerken und Glasfaseroptik im Feld. ​

Mehr erfahren
communication technology, telecommunication infrastructure

Private Mobilfunknetze

In der heutigen schnelllebigen Welt müssen Unternehmen und Organisationen effizient kommunizieren und zusammenarbeiten, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Herkömmliche Kommunikationsnetzwerke sind jedoch häufig unzuverlässig und unsicher und erschweren die Verwaltung und den Schutz sensibler Daten. Private Mobilfunknetze, sogenannte Mobile Private Networks (MPNs), bieten hierfür eine Lösung, denn sie stellen sichere und zuverlässige Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, auf die von überall in der Welt aus zugegriffen werden kann.

Mehr erfahren

STANDARDISIERTES PRODUKTPORTFOLIO FÜR ICT-ANWENDUNGEN

Unsere umfassende Palette an offenen Standardprodukten zeigt unsere Fähigkeiten und gewährleistet die Leistung für immer anspruchsvollere Kommunikationsanwendungen. Unser modulares Plattformkonzept bietet Vorteile wie eine schnelle Markteinführung und Kosteneffizienz. Gleichzeitig ermöglicht es integrierte Lösungen, die für Ihre individuellen Anforderungen entwickelt werden und die sich durch hohe technische Zuverlässigkeit, mehr Leistung und eine zukunftssichere Konstruktion auszeichnen, die weltweit eingesetzt werden kann.

Open Standard Systems

Offene Standardsysteme

Offene Plattformen für Standardsysteme bieten einen modularen Ansatz für Telekommunikationshardware und Architekturen, die hohe Datenübertragungsraten und geringe Latenz für Netzwerksicherheitsfunktionen und private Netzwerke unterstützen.

ZUM PRODUKTKATALOG
power backplanes

Backplanes und Stromversorgungen

Unsere Expertise im Hochgeschwindigkeits-Backplane- und COM-Carrier-Design hilft Ihnen, die neuesten Datenübertragungsraten in Ihrer Anwendung zu realisieren.

ZUM PRODUKTKATALOG
RackChiller RearDoor Cooling

Kühllösungen

Unsere Expert*innen für Kühlsysteme arbeiten eng mit Ihrem Projektteam zusammen, um technische Kühllösungen zu entwerfen, zu entwickeln und zu fertigen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

ZUM PRODUKTKATALOG
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Server-Racks

Mit ihren herausragenden Eigenschaften verbinden und schützen die Racks von nVent SCHROFF Ihre IT-Anlagen. Selbst die komplexesten Anforderungen an Lastkapazität, Kabelmanagement und Sicherheit können Sie damit erfüllen.

ZUM PRODUKTKATALOG

Zertifizierter Elektronikschrank für Telekommunikations- und Netzwerkanwendungen für den Außenbereich

Die modulare Schrankplattform von nVent SCHROFF für den Einsatz im Freien hilft Branchenführern in der Telekommunikation dabei, klassenbeste Festnetzbreitband-Projekte (FTTC zu FFTH), Drahtlosnetzwerk-Unternehmungen (WLAN zu WWAN) und Netzwerkprojekte für die Mobilkommunikation (LTE und 5G) zu verwirklichen.

  • IEC 61969-3 und EN 50125-3 zum Schutz vor Umwelteinflüssen
  • EN 50125-3 für Windwiderstand (180 km/h)
  • EN 60529 für Schutzart bis IP55
  • IEC 61587-2 und IEC 61969-3 für Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4
  • EN 1627 und EN 1630 für Schutz vor Vandalismus
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 und IK 10 für Schlag-/Hammerprüfung
  • EN 45545 Pulverbeschichtung für die Einhaltung von Brandschutzvorschriften
Zum Produktkatalog

Mechanik und elektronische Lösungen aus einer Hand

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

Führend bei globalen Standards

Schnelle Markteinführung ohne teure Entwicklungs- und Testverfahren: mit diesem Ziel arbeiten unsere weltweiten Expertenteams seit Jahrzehnten in internationalen Normausschüssen wie IEC, IEEE, VITA und PICMG mit. Als Pionier und Innovator in Elektronikverpackungskomponenten, -systemen und voll integrierten elektromechanischen Lösungen steht unser Name seit über 50 Jahren für Kompetenz in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Kühllösungen und Systemmanagement.

Herausragende Forschung und Entwicklung

Unsere umfassend ausgestatteten F&E-Teams fungieren als zentrale Ressource. Es entspricht unserer Firmenpolitik, das F&E-Team über die gesamte Produktherstellung zu beteiligen, wodurch unsere Kunden von allen neuesten Entwicklungen bei Produkt, Material, Verfahren und Technologie profitieren können.

Schnellere Markteinführung

Von der Konzeption bis zum Prototypenbau, von der Prüfung bis zur Zertifizierung, vom Vertrieb bis zum Projektmanagement und von der Vorproduktion bis zur Fertigung bleiben wir Ihr zuverlässiger Partner. Wir bieten ihnen eine normgerechte Produktauswahl und hochwertige technische Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Produkt schnell auf den Markt zu bringen.

Mehr erfahren
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

MASSGESCHNEIDERTE FERTIGUNG

Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können

Als Pionier und Innovator im Bereich der elektronischen Verpackungslösungen haben wir uns verpflichtet, Spitzentechnologie und hochwertige Produkte anzubieten. Durch die Kenntnis des Bedarfs unserer Kunden in aller Welt nach Flexibilität und Leistung bieten wir auch die Produktion kundenspezifischer Lösungen an. Mit vollständig getesteten und einbaufertigen mechanischen und elektromechanischen Baugruppen, die nach Ihren Vorgaben gebaut werden, hilft Ihnen nVent dabei, Ihre Kosteneffektivität zu verbessern, indem Sie Ihren Betrieb verschlanken und sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Spezielles Programmmanagement

Erfahrene und engagierte Programmmanagementteams arbeiten bereits in der Beratungsphase eines Projekts eng mit Ihnen zusammen. Dieses Team, das sich voll und ganz Ihren Zielen verpflichtet fühlt, wird den Konstruktions- und Fertigungsprozess kontinuierlich kontrollieren, was eine ausgezeichnete Leistung, Kosteneffizienz und pünktliche Lieferungen garantiert, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Mit einsehbaren Zeitplänen, Qualitätsmanagement und wohldefinierten Kommunikationswerkzeugen können Sie sicher sein, dass das Projekt reibungslos läuft.

Bewährte Prozesse

Vom Konzept bis zur Konstruktion, von der Montage bis zur Erprobung, von der Klein- bis zur Großserienfertigung haben wir alle notwendigen Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen unter einem Dach versammelt und können so unsere Prozesse schnell und effizient gestalten.

Mehr erfahren

Nützliche Ressourcen

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Modularer Schrank für die Telekommunikation für den Außenbereich – Produkt-Flyer

Mehr erfahren

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an eine unserer Fachkräfte.