Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Satellitentechnologie

Satellitentechnologie

Zuverlässigkeit und Qualität für Satelliten im Orbit​ ​

Innovative Produkte zur Realisierung und zum Schutz neuester Anwendungen auf den Gebieten SATCOM, Raketenantriebe, UHF-Kommunikation und Leitsysteme im All. Nutzen Sie die Erfahrungen unseres Anwendungsentwicklungsteams, um den speziellen Anwendungsanforderungen im und um das Weltall gerecht zu werden.

Produktportfolio

High Clamp Force Card loks

Card-Loks mit hoher Klemmkraft

Kompakte Card-Loks mit höchster Klemmkraft für Anwendungen in der Raumfahrt.

Zum Produktkatalog
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Konduktionsgekühlte Baugruppen

Robuste Wärmerahmen und Clamshells, mit erweiterter Kühlung erhältlich.

Zum Produktkatalog
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Ein-/Aushebegriffe gemäß VITA

Breites Angebot zuverlässiger Ein- und Aushebegriffe für Module mit hoher Pin-Dichte.

Zum Produktkatalog

Produkt-Highlight: Konduktionsgekühlte Baugruppen (Conduction Cooled Assemblies – CCAs)

Leistung und Zuverlässigkeit: VITA-konforme konduktionsgekühlte Baugruppen (Conduction Cooled Assemblies – CCAs) für höchste Anforderungen. Meistern Sie die schwierigsten technischen Herausforderungen mit nVent SCHROFF.

Arbeiten Sie mit unserem technischen Vertrieb und unseren Entwicklungsfachkräften zusammen und beschleunigen Sie die Prototypisierung. Wir lösen thermische Herausforderungen durch thermische Simulationen bereits bevor das erste Stück Metall bearbeitet wird. Hierfür bieten wir Simulationen und Modellierungen, Bauteil- und Leiterplattentemperaturmessungen sowie Card-Lok- und Wedge-Lok-Schnittstellentemperaturmessungen an.

CCAs sind in unserer Lieferkette sehr einfach handhabbar. Wir haben es möglich gemacht, die gesamte konduktionsgekühlte Baugruppe mit einer einzigen Artikelnummer zu verwalten.

Wir haben auch das High Thermal Integrated CCA entwickelt, indem wir unseren High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkt in den CCA-Rahmen eingearbeitet haben, was zu einer um bis zu 40 % höheren thermischen Leistung führt.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Bestellen Sie Ihren KOSTENLOSEN 3D-gedruckten CCA-Prototypen.
Sehen Sie sich den Produktflyer der High Thermal Integrated CCA an

Sehen Sie sich unseren CCA-Designprozess an – wir gehen den Prozess von Anfang bis Ende durch, einschließlich:

  • Umfassende Beratung von Anfang an.
  • Fähigkeit, mit bestehenden Board-, Rahmen- oder Einschub-Designs zu arbeiten
  • CAD-Vorlagen und 3D-gedruckte Prototypen verfügbar
  • Thermischem Design, Simulationen und Analysedienstleistungen
  • Über 60 Jahre Erfahrung als Branchenführer für Leiterplattenhalterung und -kühlung
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Oberflächen in schwarz eloxiert und chemisch vernickelt.

Aus einem Stück gefertigt, um die höchste Wärmeableitung und beste Stabilität zu erhalten.

6061-T651 Aluminium bietet eine hohe Wärmeleitfähigkeit.

Erhältlich in 3 HE oder 6 HE gemäß Vita 46, Vita 48.2, VME und CPCI.

Schnelle Bearbeitungszeiten 3D-gedruckter CCAs und Rahmen zur Passformprüfung.

Bestellen und verwalten Sie lediglich eine Artikelnummer für Ihre komplette konduktionsgekühlte Baugruppe – Sets aus Card-Loks, Aushebegriffen, Kodierpins, EMV-Dichtungen oder auch Wärmeleitpads sind erhältlich.

Gewindeeinsätze sichern die Boardverschlüsse bei extremen Vibrationsbedingungen.

CAD-Modelle in 3 HE und 6 HE verfügbar, die den Vorgaben von Vita 46, Vita 48.2, VME und CPCI entsprechen.

Die möglichen Entwicklungsleistungen umfassen thermische Simulationen und das Erstellen ESD-gerechter Verpackungen – Beschriftungen der Komponenten und Verpackungen nach Vorgabe.

Planungshilfen und Dienstleistungen

Card-Lok-Konfigurator

Jetzt konstruieren

Thermische Simulationen und Tests

Mehr erfahren

Projektberatung – Kollaboratives Design

Mehr erfahren

Mechanisches Design und Prototyping

Mehr erfahren

Ressourcen

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datenblätter

Mehr erfahren
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Whitepaper

Mehr erfahren
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Broschüre für Luft-, Raumfahrt und Verteidigungstechnik

Mehr erfahren

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an eine unserer Fachkräfte.