Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Bodengebundene Fahrzeuge

Bodengebundene Fahrzeuge

Leistung und Zuverlässigkeit missionskritischer Anwendungen

Ob für den Erhalt oder die Modernisierung, das robuste Angebot von nVent SCHROFF eignet sich gut für den Schutz kritischer Anwendungen wie integrierte Gefechtskommunikation, Logistik- und Flotteneinsätze und Radarsysteme.

Produktportfolio

Card Lok, Wedge Lok

Werkzeuglose und drehmomentbegrenzende Card-Loks

Für Anwendungen zur Second-Level-Maintenance und Instandhaltung am Einsatzort, bei denen Module häufig ohne Spezialwerkzeuge entfernt und neu installiert werden müssen.

Zum Produktkatalog
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Konduktionsgekühlte Baugruppen gemäß VITA

Optimierte Clamshell- und Wärmerahmenkonstruktionen, um mehr Wärme aus dem Board abführen zu können.

Zum Produktkatalog
High Thermal Sawtooth Card Lok

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Erstklassige thermische Leistung in einem Card-Lok mit kleinem Profil.

Zum Produktkatalog
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Aushebegriffe mit Board-Toleranzausgleich

Der VITA-konforme Aushebegriff mit PAWL Feder, die Boardtoleranzen ausgleicht, übt bei der Betätigung des Card-Loks einen positiven Druck auf Stifte aus und kann mit Handschuhen bedient werden.

Zum Produktkatalog
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Robuste VPX-Systeme

Schützen Sie Ihre VPX-Elektronik für Landfahrzeuge mit verbesserter Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Zum Produktkatalog

Produkt-Highlight: Robuste VPX-Systeme

Titan COTS – Für HighShock- und Vibrationsanwendungen

Für robuste Anwendungen in der mobilen Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-Industrie bietet nVent das nVent SCHROFF Titan COTS System mit verbesserter Schock- und Vibrationsfestigkeit. Dieses 19″ VPX-System basiert mechanisch auf dem SCHROFF EuropacPRO Typ R Baugruppenträger und hält Schockbelastungen bis 25 g und Vibrationen bis 3 g stand.

Produktflyer ansehen
Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Erstklassige Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten mit nVent SCHROFF VPX Backplanes

Unterstützt den neuesten VPX-Standard mit einer Baudrate von bis zu 10,3125 Gbaud

Optionale Wärmeableitung mit Zwangsluftkühlung von vorne nach hinten und Steuerung der Lüfterdrehzahl

Die vordere Kühlplatte kann für Wartungszwecke und zur besseren Zugänglichkeit leicht entfernt werden

Einfache und schnelle Anpassungen durch modularen Aufbau

Planungshilfen und Dienstleistungen

Baugruppenträger-Konfiguratoren

Start Your Design

Frontplatten-Konfigurator

Start Your Design

Wedge-Lok-Konfigurator

Start Your Design

Design- und Testdienste

Mehr erfahren

Ressourcen

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datenblätter

Mehr erfahren
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Whitepaper

Mehr erfahren
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Broschüre für Luft-, Raumfahrt und Verteidigungstechnik

Mehr erfahren

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an eine unserer Fachkräfte.