Übersicht und FAQs zu Konfiguratoren
• Preisanzeige in ausgewählten Regionen
• 2D/3D/CAD-Dateien können heruntergeladen werden, wenn Ihr Entwurf fertig ist
ALLE KONFIGURATOREN
Gehäuse, Baugruppenträger und Komponenten
RatiopacPRO Style Desktop-Gehäuse
EuropacPRO Baugruppenträger (3D)
Interscale M
Frontplatte (3D)
Card-Loks und Wedge-Loks
Embedded-Systeme und -Komponenten
Einführung von Konfiguratoren einer neuen Generation mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche, dynamischer CAD-Generierung und voller Integration in die Website ohne zusätzliche Software-Installation.
- Keine Anmeldung erforderlich, allerdings stehen zusätzliche Funktionen für angemeldete Benutzer zur Verfügung.
- Funktionelle grafische Benutzeroberfläche mit Drag and Drop in einer sofortigen 3D-Visualisierung.
- Bauteilbibliotheken zur einfachen Auswahl der Bauteile, Plausibilitätsprüfung sichert gültige Ergebnisse.
- Änderungsmodul zum Hinzufügen von Ausschnitten, mit Ausschnittbibliothek und Druckoptionen.
- Mehr als 30 CAD-Dateiformate für den Export, direktes Öffnen in die CAD-Software, intelligente technische 3D-PDF-Spezifikationen.
- Nach dem Speichern der Konfiguration wird die Stückliste in die Website-Projektliste mit direkter Preisangabe und Angebotsanfrage übernommen.

3D-Konfigurator für EuropacPRO Baugruppenträger
3D-Konfigurator für Frontplatten
- Welche Frontplattenlösungen sind lieferbar?
Im Konfigurator kann Folgendes konfiguriert werden: Blindplatten, Steckbaugruppen und schwenkbare Platten.
- Ist ein EMV-Schutz verfügbar?
Ja, es stehen Edelstahl- oder Textildichtungen für 75 Grad und 85 Grad zur Auswahl. Sie können der Frontplattenkonfiguration hinzugefügt werden.
- Welchen Griff sollte ich wählen?
Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen starren Griffen in Trapezform, Aushebegriffen in Trapezform, IEL/IET Griffen und einem XL Griff.
- Wird meine Frontplatte in fertig montiertem Zustand geliefert?
Nachdem Sie Ihre Frontplatte konfiguriert haben, können Sie wählen, ob die Einheit fertig montiert oder als Einzelkomponenten zur Selbstmontage geliefert werden soll.
3D Konfigurator für Schränke von Novastar
- Nach welchen Kriterien wähle ich das geeignete Gestell aus?
Die Auswahl des Gestells hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. von der Last der Einbauten, dem Abstand zur 19″-Ebene, der mechanischen Beanspruchung und den Befestigungsvorrichtungen.
Erfahren Sie mehr über den Novastar Konfigurator
- Welche IP-Schutzart ist möglich?
Novastar ist bis IP40 erhältlich. Falls Ihre Anwendung Schutzart IP40 erfordert, fügen Sie Ihrer Lösung einen IP40-Dichtungssatz hinzu und wählen Sie geeignete Verkleidungsteile (z. B. gebogene Türen, einliegendes Dach, blankes Bodenblech usw.).
- Wie kann ich externe Geräte einbauen?
HeavyDuty und Universal Gestelle verfügen über T-Nuten in den vertikalen Profilen. Diese Schlitze können Gleitmuttern wie 27230-144 zur Befestigung von Zubehör (z. B. Schwenkarm, Steckdosenleisten usw.) aufnehmen.
- Wie kann ich meine Konfiguration erweitern?
Novastar Gestelle können seitlich aneinandergereiht oder auch übereinander gestapelt werden.
Konfigurator für Varistar CP
- Wie lange dauert die Konfiguration eines Varistar CP Schranks durchschnittlich?
Das hängt von der Komplexität der Konfiguration ab, die meisten können innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen werden.
- Welche Funktionen können geändert werden, wenn ich die Konfiguration von einem vorkonfigurierten Standardschrank aus starte?
Wenn ein Standardschrank Ihre Anforderungen an Größe, EMV-Schirmung und Schutzart erfüllt, kann er, um Zeit zu sparen, als Grundlage für die Konfiguration verwendet werden.
Auf der SKU-Seite können Sie einfach auf die Schaltfläche „ANPASSEN“ klicken, um mit der Änderung der Standardstückliste zu beginnen, indem Sie nicht nur 19”-Geräte hinzufügen, sondern auch Verkleidungsteile durch projektspezifische Teile ersetzen.
Abmessungen, Gewichtslastanforderungen, Rahmentyp (statisch, mobil, erdbebensicher), IP- und EMV-Anforderungen können nicht geändert werden.
- Welche Produktoptionen werden im Konfigurator nicht unterstützt?
Der Konfigurator unterstützt die meisten gängigen Konfigurationen, außer:
- MIL-Standard-Schränke
- On-Board-Schränke
- Colocation-Schränke
- Einhausung
- Luft-/Wasser-Wärmetauscher – LHX und SHX Portfolio
- Wenn eine Option im Konfigurator nicht aufgelistet wird, ist sie dann trotzdem möglich?
Nicht alle Standardprodukte werden im Konfigurator angeboten. Gibt es kein Standardprodukt, kann eine kundenspezifische Lösung möglich sein. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Sind Varistar CP Schränke vormontiert und geerdet erhältlich?
Ja, Varistar CP Schränke werden standardmäßig vormontiert und geerdet geliefert. Kunden können sich für eine Ausführung ohne Erdung entscheiden, indem sie im Online-Konfigurator „Erdungssatz-Typ → Kein Erdungssatz“ auswählen.
Kunden können Verkleidungsteile und Zubehör auch separat über die Website oder über die zuständigen Vertriebsmitarbeiter bestellen.
- Welche Varistar Größen werden im Konfigurator angeboten?
Dieser Konfigurator unterstützt je nach Anwendung die folgenden Abmessungen:
- Was bietet der Konfigurator für die Ausstattung im Schrankinneren?
Varistar CP bietet eine Vielzahl von Zubehörteilen, die sich in verschiedenen Achsen befestigen lassen. Je nach Anwendung können interne Bauteile entweder auf dem Rahmen oder auf die 19“-Winkelprofile sowie auf einer Befestigungsplatte montiert werden. Die nachstehenden Tabellen geben einen kurzen Überblick über die Montagemöglichkeiten.
- Wofür stehen die Maße „Xf“ und „c“?
Mit Varistar haben Sie die Möglichkeit, die Winkelprofile mit 19“-Steckplätzen im Schrank zu platzieren und zu bewegen, um vorne und/oder hinten zusätzlichen Platz für die Verkabelung oder das Wärmemanagement zu nutzen.
Um die Zubehörauswahl und die Montage zu erleichtern, müssen Sie die gewünschte Aussparung für die vorderen und/oder hinteren Winkelprofile festlegen. Dieser Abstand von der Vorder- und/oder Rückseite wird als „Xf“ bezeichnet.
Wenn Sie zwei Paar Winkelprofile im Schrank platzieren möchten, müssen wir wissen, welches Zwischenmaß Sie bevorzugen. Dieses als „c“ bezeichnete Maß hilft bei der Auflistung des kompatiblen Zubehörs.
- Sind Prüfberichte zur Leistung verfügbar?
Folgende Prüfberichte stehen zur Verfügung:
Erfahren Sie mehr über die EMV-Schirmleistung von Varistar CP
- Welches Maß an EMV-Abschirmung kann erreicht werden?
Für Varistar CP wurden verschiedene Konfigurationen getestet gemäß
- IEC 61587-3, getestet bis zu 3 GHz
- Mit geschlossener Standard-Metallverkleidung
- Mit perforierter Tür
- Mit perforierter oberer Abdeckung
- Mit Bodenplatte mit Kabeleinführung
- Für eine Konfiguration mit Anreihschränken
- Mit Tür mit Filterlüfter
- EN 61000-5-7, getestet bis zu 18 GHz
- Mit geschlossener Standard-Metallverkleidung
- Mit Tür mit Filterlüfter
Erfahren Sie mehr über die EMV-Schirmleistung von Varistar CP
- Wo liegen die Unterschiede zwischen den Rahmentypen?
Um die Konfiguration zu erleichtern, wurden drei Rahmentypen vordefiniert, die den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden. Nachfolgend werden die einzelnen Typen kurz beschrieben:
- Welche Arten von Türen und Griffen werden angeboten?
Je nach gewünschter Schutzart und erwarteten EMC-Anforderungen bietet Varistar CP eine große Vielfalt an Türen und Griffen an.