Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Nuklear

Nukleare Mess- und Regeltechnik

Was sind Anwendungen im Bereich der nuklearen Mess- und Regeltechnik (MSR)?


Anwendungen der nuklearen Mess- und Regeltechnik (MSR) überwachen und regulieren kritische Prozesse in einem Kernkraftwerk. Sie bieten Echtzeitmessungen von Parametern wie Temperatur, Druck, Neutronenfluss und Kühlmittelfluss, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Diese Systeme führen auch Kernsteuerungs- und Schutzfunktionen aus, einschließlich Reaktorschutz, automatischer Abschaltung und Unterstützung von technischen Sicherheitsfunktionen gemäß kerntechnischen Vorschriften.

Für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen zugelassene MSR-Hardware-Infrastruktur


Anwendungsspezifische Plug-in-Elektronikkarten werden in abgeschirmten Baugruppenträgern mit definierten Backplane-Architekturen für die Stromversorgung sowie die Signal- und Datenverteilung installiert. Baugruppenträger und Präzisionsfrontplatten werden in thermisch geregelten EMV-Schränken montiert, die so ausgelegt sind, dass sie seismischen Belastungen, Vibrationen, elektromagnetischen Störungen (EMI), extremen Temperaturen und Strahlung standhalten.

Insgesamt tragen Anwendungen im Bereich der nuklearen Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) zu Sicherheit, Konformität und langfristiger Zuverlässigkeit bei – dank einer robusten Infrastruktur aus Schränken, Baugruppenträgern und Backplanes, die den internationalen Nuklearnormen entspricht.

Virtual World - Nuclear environment

Virtual World - Nuclear environment

Anwendungen für nukleare Leittechnikumgebungen


Bei nVent SCHROFF wissen wir, wie wichtig die Rolle von Design-Ingenieuren, Systemintegratoren und Projektmanagern ist, um anspruchsvolle technische und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir liefern Gehäuse, Systemkomponenten und Systeminfrastruktur, die nach höchsten Standards entwickelt wurden – einschließlich IEC 61000, IEEE 344 und IEC 60721 –, um langfristige Leistung und Konformität in nuklearen Umgebungen zu gewährleisten.

Von bedienersicheren, ergonomischen Frontplatten bis hin zu kundenspezifischen Backplanes und modularen Baugruppenträgern unterstützen unsere Lösungen den gesamten Lebenszyklus von nuklearen MSR-Systemen. Ebenso wichtig ist, dass wir Vorschläge liefern, die Compliance, Leistung und Kosteneffizienz gewährleisten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und kritische nukleare Anwendungen zu unterstützen.

End-to-End-Prüfung und Qualitätssicherung

Da in nuklearen Umgebungen absolute Fehlerfreiheit gefordert wird, können strenge Werksprüfungen durchgeführt werden. Unsere End-of-Line-Tests stellen sicher, dass Gehäuse, Baugruppenträger und integrierte Baugruppen nahtlos integriert werden, dies spart Zeit und reduziert das Risiko vor Ort.


Produkte nach Kategorie

Varistar seismic
Stahlschränke
Fan unit
Schrankkühlung
Europacpro
19"-Baugruppenträger
Backplanes
Backplanes
Varistar seismic
19"-Netzteil
Insertion
Frontplatten und Kassetten

Kontakt

Bewährt in nuklearen MSR-Umgebungen. Entdecken Sie die Möglichkeiten.