Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Positive Retraction Card-Lok

Positive Retraction Card-Lok

Positive Retraction Card-Lok

Für eine zuverlässige Wartung der zweiten Ebene

In anspruchsvollen Umgebungen ist der Zugang zu wichtigen elektronischen Geräten entscheidend. Obwohl Card-Loks wichtig sind, um widerstandsfähige VPX-Systeme zu sichern, können Standard-Card-Loks im Einschub hängen bleiben.

Die Konstruktion des Positive Retraction Card-Lok von nVent SCHROFF vermeidet Fehler aufgrund von Haftreibung und ermöglicht eine garantierte Entfernung auf der zweiten Ebene, und verbessert gleichzeitig die Klemmkraft und Wärmeableitung von Standard-Card-Loks.

Design to protect electronics physically and thermally

Einfache Wartung der zweiten Ebene

  • Der Positive Retraction Mechanismus beseitigt Haftreibung, was eine zuverlässige Entfernung ermöglicht.
  • Direkter Ersatz für 260, 265 und 280 der Linien von Calmark&Birtcher
  • Erfüllt die Anforderungen von VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 und SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Klemmkraft-/Wärmemanagement

  • Erfüllt erweiterte Anforderungen an Wärmeableitung und Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Positive Retraction für chemisch Gold zeigte eine 2,4-mal höhere Klemmkraft bei 450 lbs als bei einem Standard-Card-Lok
  • Der Wärmewiderstand für chemisch Gold wurde bei 1,22 °C/W gemessen, 45 % niedriger als bei einem Standard-Card-Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Anpassbar

  • Standard-COTS oder modifizierte Produkte zur Erfüllung von Anwendungsanforderungen.
  • Optimiert für SWaP-Anforderungen
  • Zugang zum hochspezialisierten Ingenieur*innen-Team von nVent SCHROFF

 

Ressourcen

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datenblatt

Card-Lok Serie 260PR

Download
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datenblatt

Card-Lok Serie 265PR

Download
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datenblatt

Card-Lok Serie 280PR

Download
Positive Retraction Card-Lok
Positive Retraction Card-Lok

Technologie, für eine zuverlässige Wartung der zweiten Ebene

Laden Sie unser Whitepaper herunter

 

Kontakt

Um mehr über unser Angebot an COTS Positive Retraction Card-Loks zu erfahren, sprechen Sie mit einem unserer Fachleute.