Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

19"-Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter

Vorstellung der neuen leistungsstarken Rack Safety Plus (RSP) Einheiten für anspruchsvolle Anwendungen – jetzt in 3-Phasen-Ausführungen mit 32 A und 63 A erhältlich

Die 19"-Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus mit 3 HE versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und Gleichstrom.
Wir sind stolz darauf, die neueste Entwicklung unserer Rack Safety Plus (RSP) Serie vorstellen zu können, die jetzt mit leistungsstarken 3-Phasen-Modellen mit 32 A und 63 A erhältlich ist. Diese neuen Versionen wurden für die hohen Anforderungen von Hochleistungsumgebungen entwickelt und bieten verbesserte Leistungsfähigkeit, mehr Sicherheit und zuverlässigen Schutz für Ihre missionskritische Geräte.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Flexibel

  • Modulares Konzept mit 300.000 verschiedenen Modifikationsmöglichkeiten
  • Breite Erfahrung durch kundenspezifische Projekte
  • Fassen Sie alle notwendigen Funktionen in einem System zusammen.

Zertifiziert

  • CE- und UL-zertifiziert, auch für Modifikationen.
  • Wärmemanagementprüfung und EMV-Prüfungen
  • Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt die Anforderungen von EN 60947-5-1 und EN 60204-1 in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern.

Einsatzbereit

  • Online-Konfigurator zum Modifizieren der Einheit in nur 5 Minuten.
  • Jede Modifikation auf Basis der Standardplattform wird innerhalb von 3 Wochen geliefert.
  • Zertifiziert und geprüft für die sofortige Integration in Kundenanwendungen

RACK SAFETY PLUS MODULARES PRODUKTANGEBOT

Rack Safety Plus von nVent macht es möglich, eine PDU mit einem Notausschalter zu modifizieren, ohne sich um lange Vorlaufzeiten und hohe Projektkosten kümmern zu müssen.

Wählen Sie zwischen mehreren Standardkonfigurationen oder konfigurieren Sie Ihr Gerät basierend auf modularen Standardkomponenten.

Konfigurationsbeispiel:

Die 19"-, 3-HE-Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und Gleichstrom.

  • 400 V 3-phasig, 230 V 1-phasig Netzeingang mit Netzsicherungen, 1-phasig 120 V AC (Phase zu Nullleiter) oder 1-phasig 208/240 V AC (Phase zu Phase oder Phase zu Nullleiter)
  • AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen (Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R usw.), geschaltet durch Ein-/Aus-Schalter
  • Permanente AC-Ausgänge (Service)
  • Alle Ausgänge sind durch Schutzschalter abgesichert.
  • Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen von EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher.
  • Wählen Sie eine Standardkonfiguration oder erstellen Sie schnell und einfach eine eigene Konfiguration aus vordefinierten Komponenten.

Produktkonfigurator

Der schnellste Weg zur Entwicklung einer PDU inklusive Notfall-Sicherheitsfunktionen.

RACK SAFETY PLUS PRODUKTKONFIGURATION

Wählen Sie Leistungsaufnahme, Leistungsabgabe, Zusatzfunktionen wie Überspannungsableiter oder EMV-Filter entsprechend Ihrer Infrastruktur.

Vergleichstabelle für Standardangebote


Artikelnummer21270-00121270–00321270–00521270–01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272–00221272–00321272–004

Bilder

(Front- und rückseitig)

PDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDUPDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDUPDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDUPDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDUPDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDUPDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDUPDU mit Notausschalter, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Rack-PDU
Netzeingang

3-phasig,

400 V AC

1-phasig

230 V AC

1-phasig

230 V AC

1-phasig, 16 A,

230 V AC

1-phasig, 16 A,

230 V AC

3-phasig, 16 A,

400 V AC

3-phasig, 32 A,

400 V AC

3-phasig, 63 A,

400 V AC

1-phasig

208/240 V AC

1-phasig

120 V AC

1-phasig

208/240 V AC

1-phasig

120 V AC

NetzanschlussIEC 60309 3L+N+PE, 6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60320-C20Kabel, 2,5 m, offenes EndeIEC 60309
L+N+PE, 6h
IEC 60309
L+N+PE, 6h
Kabel, 2,5 m, mit Nema L6-Stecker, 30 AKabel, 2,5 m, mit Nema L5-Stecker, 30 AKabel, 2,5 m, mit offenen Enden, 15 AKabel, 2,5 m, mit Nema 5-Stecker, 15 A
EMV-FilterJaNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinJaJaNeinNein
ÜberspannungsableiterJaNeinJaJaNeinNeinJaNeinJaJaNeinNein

Einschaltstrom

Begrenzer

JaNeinNeinJaNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNein
FI-SchutzschalterJaJaJaJaJaJaJaJaNeinNeinNeinNein

Schutzschalter

Abdeckung

JaNeinJaJaNeinNeinJaJaNeinNeinNeinNein
Wartungsanschluss

Vorderseite: Schuko

Rückseite: C13

Vorderseite: C13Vorderseite: SchukoVorderseite: C13NeinNein

Vorderseite: C13

Rückseite: C13

Rückseite: C13

Vorderseite: C13

Rückseite: C13

Vorderseite: Nema 5-15R

Rückseite: Nema 5-15R

Vorderseite: C13Vorderseite: Nema 5-15R
Wechselstromausgänge

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6x C13-Verriegelung

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13,

1x IEC 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 verriegelbar4x Nema 5-15R
24-V-Gleichstromausgang350 W/Nein/NeinNein/Nein/NeinNein/Nein/NeinNein/Nein/NeinNein/Nein/NeinNein/Nein/Nein350 W/54 W/32 WNein/Nein/Nein350 W/Nein/Nein350 W/Nein/NeinNein/Nein/NeinNein/Nein/Nein
RegionEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaNordamerikaNordamerikaNordamerikaNordamerika
Standardangebot anzeigen
Produktkonfigurator anzeigen

ANWENDUNGSBEREICHE


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

Das Rack Safety Plus von nVent ist ideal für 19"-Prüfstände in Bereichen wie:

  • Prüf- und Inspektionsausrüstung
  • System- und Steuerungsüberwachung
  • Prototypenprüfung und -entwicklung
  • Echtzeitsimulation
  • Hochstrom- und Hochspannungsnetzteile
  • EV-Antriebsprüfung
  • Hardware-in-the-Loop-Prüfung
  • Antriebsprüfsystem
  • Belastungssimulator für Elektrofahrzeuge
  • Prüfschrank für Batteriegeräte
  • Stromprüfgerät
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Ressourcen

Benutzeranleitung

Alle technischen Details ansehen

Herunterladen

Prüfbericht/Zertifizierung

Dokumente können auf Anfrage heruntergeladen werden.

Kontakt

Produktflyer

Überblick über Rack Safety Plus



HERUNTERLADEN: EU-Version | US-Version

Pressemitteilung

UL-zertifizierte Plug-and-Play-Lösung

Mehr erfahren

Artikel

Rack Safety Plus – Hochleistungs-Artikel

Mehr erfahren