Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Desktop-Gehäuse RatiopacPRO Style

Desktop-Gehäuse RatiopacPRO Style

GESTALTEN SIE IHREN UNTERSCHIED: INDIVIDUALISIEREN SIE IHRE DESKTOP-GEHÄUSE MÜHELOS

Messtechnik- und Simulationsunternehmen auf der ganzen Welt verlangen zunehmend, dass das Aussehen und die Funktionalität ihrer Desktop-Gehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Doch die herkömmlichen Anpassungsmöglichkeiten sind oft zeitaufwändig, unflexibel und erfordern zusätzliche Tools.

Das RatiopacPRO Style Portfolio von nVent SCHROFF an modularen 19"-Desktop-Gehäusen für wissenschaftliche Instrumente, optische Messungen und visuelle Inspektionsanwendungen löst diese Herausforderung, indem Tausende von möglichen Gehäusekonfigurationen schnell, einfach und kostengünstig erstellt werden können.

Der digitale Konfigurator RatiopacPRO Style verkürzt den Designprozess und spart dem Kunden etwa 65 % der Zeit, die er üblicherweise für die Bewertung und Entwicklung völlig neuer mechanischer Gehäusekonzepte benötigt hätte.

Schöpfen Sie Ihr Designpotenzial aus und erzielen Sie eine herausragende Ästhetik, die Ihre einzigartige Vision unterstreicht.

KONFIGURIEREN SIE IHRE LÖSUNG

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

RatiopacPRO Style revolutioniert die Art und Weise, wie Desktop-Gehäuse angepasst werden. Unsere Lösung kombiniert Funktionalität, Stil und Bequemlichkeit, um herausragende Designs zu ermöglichen. Schöpfen Sie Ihr Designpotenzial aus und erstellen Sie einzigartige Gehäuse mit unseren modularen Komponenten. Sparen Sie Zeit und Mühe mit unserer optimierten Plattform und minimieren Sie Risiken und Verzögerungen. Erzielen Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität. Schützen Sie die Elektronik und bringen Sie gleichzeitig Ihre gewünschte Ästhetik zum Ausdruck. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von RatiopacPRO Style und erwecken Sie Ihre Vision zum Leben.

Konfiguration und Individualisierung

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Desktop-Gehäusegrößen und Befestigungs- und Montageoptionen aus und individualisieren Sie dann Ihr Desktop-Gehäuse mit Farben, Abdeckungen, Gummistreifen und bedruckten Oberflächenoptionen Ihrer Wahl.


RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Modularität

  • Die Größen reichen von einer Höhe von 2 HE bis 6 HE, einer Breite von 28 TE bis 84 TE und einer Tiefe von 255,5–415,5 mm
  • Befestigungsoptionen für Frontplatte
  • EMV-Abschirmung
  • Perforationsoptionen
  • Montageoptionen für Komponente

RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Designelemente

  • Rahmen: 11 Farben
  • Obere und untere Abdeckungen: 7 Farben
  • Seitenwände: 7 Farben
  • Gummistreifen: 3 Farben
  • Alle Komponenten auf Anfrage in kundenspezifischen Farben

RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Hochwertiger Druck

  • Komplexe Grafiken mit feinsten Details
  • UV-Druckverfahren garantiert hohe Kratzfestigkeit und UV-Beständigkeit.
  • Drucken mit weißer Tinte ermöglicht realistische Darstellung von hellen Farben.

Ästhetisches und funktionales Design

Rüsten Sie Ihr Desktop-Gehäuse so aus, dass es die Anforderungen der Endbenutzerschaft und der Arbeitsumgebung erfüllt, von zusätzlichem Schutz für die Elektronik über EMV-Abschirmung bis hin zur problemlosen Stapelbarkeit.


RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Rundumschutz

  • Die Rahmenkonstruktion bietet erhöhte Sicherheit
  • Gummistreifen bieten einen sicheren Stand und Schutz vor Schocks und Vibrationen
  • Verbesserte Perforation des Bodenblechs für optimierte Luftzirkulation, EMC-Abschirmung und IP Schutz

RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Benutzerfreundlichkeit

  • Verschiedene Front- und Rückoptionen
  • Integrierte Füße und Stapelfunktion
  • Leicht zu montieren, keine sichtbaren Schrauben

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

Neues Verpackungskonzept

  • Umweltfreundlich
  • Verwendung von recycelten Materialien
  • Begrenzte Verwendung von Kunststoff

KONFIGURATOR: INDIVIDUALISIERUNG IHRES DESKTOP-GEHÄUSES

Beginnen Sie noch heute mit dem Online-Konfigurator von nVent SCHROFF, um mögliche Designoptionen zu überprüfen und Ihr Desktop-Gehäuse individuell zu gestalten.

Erstellen Sie mühelos maßgeschneiderte Desktop-Gehäuse mit beispielloser Ästhetik.

Konfigurieren Sie Ihren Einschub schnell und einfach – fordern Sie noch heute ein Angebot an!

Grundlegende Elemente
  • Höhe
  • Breite
  • Tiefe
  • EMV
  • Luftkühlung
  • Luftfilter

Designstil

  • Farbe der oberen/unteren/seitlichen Abdeckung
  • Farbe des Seitenrahmens
  • Farbe des Gummistreifens
  • Grafiken

Rahmenkonstruktion

  • Frontrahmenkonstruktion
  • Rückrahmenkonstruktion

Leiterplattenmechanik

  • Frontplatten
  • Frontseitige Montage
  • Rückwände
  • Rückseitige Montage
  • Anwendungs-Leiterplatten

Produktangebot

Wählen Sie ein Desktop-Gehäuse, das Ihren Anwendungs- und Kostenanforderungen entspricht. Wenn Sie eine schnelle und einfache Lösung benötigen, wählen Sie ein Standard-Desktop-Gehäuse aus. Wenn Sie das Aussehen eines Standardgehäuses verändern möchten, stehen Ihnen Tausende von Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können aber auch ein ganz individuelles Desktop-Gehäuse entwerfen, das Ihre Vision und/oder Markenidentität widerspiegelt.


RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Standard

  • Schnell und einfach
  • 220 Standard-Artikelnummern
  • Ab 1 Einheit verfügbar
  • Ein Farbschema verfügbar
  • Ansprechendes Design
STANDARD ANZEIGEN

RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Modifiziert

  • Einfach, schnell und einmalig
  • Bis zu 1.000 verschiedene Konfigurationsoptionen
  • Große Auswahl an Standardfarboptionen zum Mischen und Anpassen
  • Individuelles Bedrucken von Abdeckungen
  • Innerhalb von 15 Tagen verfügbar

KONFIGURATION

RatiopacPRO Style, Desktop-Gehäuse

Kundenspezifisch

  • Vollständig individualisiert basierend auf Ihrer Spezifikation
  • Nutzen Sie Ihre individuellen Farben für alle Komponenten
  • Herausragend durch komplexe Grafiken
  • Individualisieren von Größe und Form
  • Individuelle Ausbrüche, Kühlkonzepte usw.
KONTAKTIEREN SIE UNS

RESSOURCEN

Aktuelles

Artikel zur neuen Schutzverpackung
Standardkatalog
CAD-Datei-Bibliothek

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden