Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

4ULHX

4U LHX (Luft-Flüssigkeit-Wärmetauscher)

Luft‑Flüssigkeits‑Wärmetauscher

Mit der Leistungssteigerung elektronischer Baugruppen in 19"-Applikationen nimmt die Wärmedichte deutlich zu und erfordert leistungsfähigere Kühlkonzepte. Die rasante Entwicklung von KI‑Chips und GPUs führt zu höheren Leistungsdichten, wodurch herkömmliche Luftkühlungs- und Klimatisierungslösungen oft nicht mehr ausreichen, um sensible Elektronik sicher zu betreiben.

Unser Luft-zu-Flüssigkeit-Wärmetauscher ist kompakt, benötigt nur 4 HE Fläche und kann in jedem 19-Zoll-Schrank mit einer Tiefe von mindestens 800 mm installiert und nachgerüstet werden.

Die Ruggedized Version kann die Anforderungen des Verteidigungswesens an Land und zu Wasser erfüllen.

Unser kommerzielles Standardprodukt (Commercial off the Shelf, COTS), der Luft-zu-Flüssigkeit-Wärmetauscher, ermöglicht eine kurze Vorlaufzeit und bietet mehrere Kühlleistungsstufen, sodass Benutzer in neuen Racks und vorhandenen Anwendungen eine höhere Rechendichte erreichen können.


PRODUKTBESCHREIBUNG

Innovative Kühlungstechnologie

  • Bietet bis zu 7,5 kW Wärmeableitung durch integrierte Lüftereinheiten
  • Entwickelt für die Luftführung von vorne nach hinten, abgestimmt auf Standard-Rack-Kühlungsarchitekturen
  • Physische Trennung der Luftzu- und -abfuhrwege zur Vermeidung von thermischer Rückströmung
  • Die Kühlung ist in unmittelbarer Nähe zu wärmeerzeugenden Komponenten positioniert, wodurch eine schnelle Reaktion auf Änderungen der thermischen Belastung ermöglicht wird
  • Passt Flüssigkeitsdurchfluss und Luftstrom automatisch an, um jederzeit optimale und stabile Betriebsbedingungen sicherzustellen.

Integration & Implementierung

  • Robustes Design Robustes Design für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und verteidigungsnahen Anwendungen.
  • Entspricht den EMV-Anforderungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb für sensible elektronische Systeme
  • Entwickelt für werkzeuglose oder einfache Montage in Standard-19-Zoll-Einbaubereichen
  • Für die Nachrüstung geeignet Ermöglicht die Integration in bestehende Schrankinfrastrukturen ohne Redesign des Gesamtsystems.
  • Die COTS-basierte Architekturermöglicht Konfigurationsflexibilität und reduziert gleichzeitig die Entwicklungs- und Lieferzeiten

Überwachung und Steuerung

  • lIntelligente Regelung passt die Lüfterdrehzahl automatisch an die aktuelle Kühlanforderung an
  • Ausgestattet mit Temperatursensoren am Kaltluftbereich (Einlass) und am Warmluftbereich (Auslass) für genaue Wärmeprofilerstellung
  • Ermöglicht die lokale Überwachung, Fernüberwachung und Steuerung über System-Schnittstellen


Einsatzgebiete

Video zur Funktionsübersicht

FAQ – häufig gestellte Fragen

Mit welchen Kühlflüssigkeiten kann der 4U LHX betrieben werden?

100 % Wasser oder PG-Mischungen bis zu 50 % oder EG-Mischungen bis zu 50 %.

Lässt sich der 4U LHX an Kühlanforderungen unterhalb oder oberhalb von 7,5 kW anpassen?

Ja, der 4U LHX kann so konfiguriert werden, dass er im Energiesparmodus betrieben wird. Dann kann das Gerät eine niedrige thermische Last mit niedrigem Geräuschpegel erreichen. Wenn eine höhere Kühlleistung gewünscht wird, können zwei LHX-Einheiten in einem Schrank installiert werden, um eine thermische Last von bis zu 15 kW zu erreichen.

Ist die Integration des 4U LHX in Schranklösungen von Drittanbietern (Non‑nVent Cabinets) möglich?

Ja, der 4U LHX kann in einen 19-Zoll-Schrank mit einer Mindesttiefe von 800 mm integriert werden. (Außen- und Innenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1)

Bietet nVent Komponenten für die Verrohrung und den Anschluss der Kühlkreisläufe an?

Ja, passendes Zubehör für die Verrohrung ist verfügbar und in der Bedienungsanleitung auf den Seiten 27 und 28 aufgeführt.

Wie hoch ist die Leistungsaufnahme?

Die Leistungsaufnahme beträgt 100 ~ 240 VAC.

Kontakt

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Benötigen Sie weitere Informationen? Sie möchten mehr über den 4U LHX erfahren? Sprechen Sie uns an. Wir werden uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

4U LHX