Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

PXIe 嵌入式控制器产品更新,性能获得提高

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为公司的产品组合增加了最新版 nVent SCHROFF PXIe 嵌入式控制器。nVent 提高了其紧凑型 PXIe 嵌入式控制器的产品性能,该产品适用于 PXI Express 测试测量应用。其采用的 Congatec TC370 系列模块支持第八代英特尔处理器(i3、i5、i7 系列)和英特尔 Core i5 及以上处理器的四核配置,提高了多核应用下的运行性能。

该嵌入式控制器包括以下产品特征:

  • 该嵌入式控制器仅占用一个插槽 (4HP) 宽度和 3U 高度,可提供每秒高达 16 GB 的宽带系统连接,以及多功能外围设备接口。
  • 两个千兆以太网连接和三个 USB 3.0 A 型接口位于控制器的前面板上。
  • 集成的英特尔® Gen9 高清显卡引擎为控制器的数据可视化和配置提供足够的处理能力。通过前面板上的 DisplayPort 来连接图形引擎。控制器可配备最高 64 GB RAM 内存,并配备一个 250 GB m.2 NVMe SSD。

可提供硬件的定制服务并支持各种 American Megatrends AMIBIOS®8 功能。