Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Intilion, energy storage systems

可持续能源:随时随地可用。nVent SCHROFF 帮助 INTILION 兑现品牌承诺。

Intilion 向 nVent SCHROFF 提出了自己的期望。他们希望开发固定的商业存储解决方案,该方案能够支持 60 kWh 到 500 kWh 的电量,并且非常适合各种应用,例如帮助客户避免负荷峰值、优化光伏系统内的能耗,为电动出行提供基础设施,甚至确保离网村庄实现电气化。

这些不同的应用带来了独特的机械和冷却挑战,但 Intilion 相信 nVent SCHROFF 能够解决和克服这些挑战:

  • 一种紧凑、空间优化且模块化的机箱解决方案,可提供 IP55 保护
  • 机械设计考虑因素,如滑道和空气缓冲器位置,可简化安装和维护
  • 散热设计、模拟和测试,以确保一致和最佳的运行条件
  • 遵守 <60dB 噪声阈值,包括气流测试和文档记录
  • 装配和集成服务

我们与 Intilion 密切合作,快速解决和克服了他们所面临的机械和冷却挑战。 我们的团队可以为您提供技术建议、联合开发或设计模拟方面的帮助。我们的生产工厂遍布世界各地(包括欧洲、美国、印度和中国),提供从设计、开发到生产、交付和安装的本地支持。

无论您是从我们的 6000 种标准产品(现货和备妥待运)中进行选择,还是通过我们易于使用的数字化设计工具配置自己的产品,我们都能快速交付解决方案。

intilion_news2.webp