Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Smart DCDU

nVent 推出智能直流配电单元,为下一代通信基础设施提供电力支持与保障

增强的监控、网络安全和紧凑设计,为 5G、边缘计算及户外网络部署提供可靠的配电支持

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVent),今日宣布推出 nVent SCHROFF 智能直流配电单元(Smart DCDU) — 一款专为现代电信网络、边缘数据中心和关键任务基础设施设计的下一代智能直流配电解决方案。

随着 5G 及未来 6G 网络不断扩展并日益靠近边缘,网络运营商和系统集成商面临着日益增长的压力,需要提供可靠、安全且高效的直流配电方案,且往往是在偏远或户外环境中。传统解决方案缺乏可视性、灵活性和主动诊断能力,从而增加了网络停机及造成高昂服务中断的风险。

面向现代网络的智能直流配电

nVent SCHROFF Smart DCDU 以先进的监控、远程管理和聚焦网络安全的专门设计直面上述挑战,帮助客户在分布式网络环境中保持正常运行时间和性能。

凭借电路级的实时监控和计费级测量,运营商可即时洞察电压变化、断路器状态及系统性能,从而在故障发生前实施主动干预。

核心功能包括:

  • 断路器与用电情况的远程监测
  • 实时告警,防止停机和供电中断
  • 双路供电,消除单点故障
  • 计费级输出端口监测,实现精准用电追踪

主动监测和远程管理

Smart DCDU 旨在同时满足网络运营商和系统集成商的需求,通过 TCP/IP 连接提供灵活的本地和远程管理,能够无缝集成到现有网络管理系统之中。

运营商可获得以下优势:

  • 基于 IP 的访问,实现集中控制
  • 针对断路器跳闸和异常情况的主动告警
  • 跨分布式站点的可视性提升

系统集成商可获得一款可靠、现场即用的解决方案,简化部署并降低运营复杂性。

内置网络安全与行业合规性

为支持关键基础设施,Smart DCDU 采用先进的网络安全功能设计(包括安全的固件更新),并持续符合 UL 2900-1、IEC 62368、CE、RoHS 和 REACH 等全球标准。

这些能力可帮助客户满足严格的法规要求,同时确保长期的产品安全与支持 — 这正是部署大规模网络的电信运营商最关心的问题。

紧凑模块化设计,部署更轻松

Smart DCDU 采用紧凑的 3U 占位设计,非常适合在现有通信机柜中进行改造加装,无需重新设计。其模块化架构和可热插拔的断路器简化了维护工作,并能在网络需求增长时实现扩展。

新增的设计优点包括:

  • 触摸安全的推入式连接器,安装更快捷
  • 灵活的断路器配置
  • 电路和相间的负载均衡分配
  • 适应户外及严苛环境条件的高耐久设计

完整的通信供电与机箱解决方案

与提供独立组件的竞争对手不同,nVent 交付的是完全集成的通信基础设施解决方案。凭借成熟的机箱、冷却系统和附件产品组合,nVent 使客户只需对接单一可信赖的供应商,即可打通并加速部署流程。

这种方式降低了系统复杂度、提升了兼容性并缩短了部署周期 — 随着网络不断扩展以支持边缘计算、基站和高密度数据传输,这一点尤为关键。

为边缘供电的未来提供支撑

全球业务发展经理 Anthony Palmer 表示:“随着关键网络的持续扩展,且偏远基站网络越来越多地依赖于可再生能源供电,可靠且智能的直流配电比以往任何时候都更加重要。nVent SCHROFF Smart DCDU 为运营商提供所需的可视性、可控性与安全保障,帮助其防范宕机,让其更有信心地扩展基础设施。”

供货信息

nVent SCHROFF Smart DCDU 现已上市。欲了解更多关于 nVent 智能直流配电单元及其如何提升电信供电监测、远程管理和网络可靠性的信息,请访问:Smart DCDU | nVent SCHROFF