Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent 推出 Rack Safety Plus:专为美国客户设计的 UL 认证模块化配电装置,具有急停功能

针对集成紧急安全功能的 PDU 的快速、经济的开发方法

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)最近宣布在美国推出 nVent SCHROFF Rack Safety Plus 配电装置 (PDU),这是一款专为部分自动及全自动测试系统设计的创新安全解决方案。

作为 UL 认证的即插即用解决方案,具有急停功能的 nVent Rack Safety Plus PDU 可缩短交付周期、降低成本并消除风险。您可从多种标准版本中选择一项,或借助多达 300,000 种选项快速配置定制解决方案,从而让您的工程师将精力集中于应用开发。标准配置和改装配置均经过 UL 认证,这使其优于自主研发的解决方案,并且可以通过 nVent 的在线配置器,使用预定义的组件进行轻松设计。

Rack Safety Plus PDU 采用集成安全系统,符合行业标准 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1,使其成为部分和全自动测试环境的理想解决方案。这一全新解决方案采用即插即用设计,具有卓越的易用性、快速部署能力,并为敏感电子设备提供认证保护。

Rack Safety Plus PDU 还提供:

  • 在线配置器,可在 5 分钟内实现设备改装。
  • 标准版和定制版均可 1 件起订
  • 经过认证和测试,可迅速整合到客户的应用中。
  • 一体化系统采用 3U 和标准 19 英寸机架式安装设计
  • 急停功能旨在为 19 英寸电子设备机柜中的自动化测试系统提供增强的安全性、灵活性和可靠性

产品认证包括:

  • UL 和 CE 认证,包括改装的系统
  • 在采用急停按钮的应用中,包括 EPO 的安全电路符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求。

nVent 北美产品经理 Christopher Smerillo 表示:“Rack Safety Plus PDU 是那些希望优化敏感电子设备的安全性、可靠性和防护能力的设施的革新解决方案。随着对设备保护和数据完整性的日益关注,这一解决方案为企业提供了高效运营所需的保障。通过将模块化与安全合规性相结合,我们可以帮助企业自信地简化其自动化测试环境。”

nVent 的 Rack Safety Plus 解决方案适用于以下领域的 19 英寸测试台:

  • 测试与检查设备
  • 系统与控制监测
  • 原型测试与开发
  • 实时模拟
  • 高电流/高电压电源设备
  • 电动车动力系统测试
  • 硬件在环测试
  • 动力系统测试系统
  • 电动车负载模拟器
  • 电池设备测试柜
  • 电源测试设备

Rack Safety Plus PDU 现在可通过 nVent 及其授权经销商获得。请访问首页 | nVent SCHROFF 了解更多信息。

关于 nVent
nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括系统保护和电气连接解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF 和 TRACHTE。请访问 www.nvent.com 了解更多信息。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF 和 TRACHTE 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。

了解更多