Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Computer on Module Nano System

全新 COM Nano 系统亮相

nVent SCHROFF 基于其 COM 载板系统概念,开发出全新的紧凑型 COM Nano 系统,该系统由模块化 COM 载板和 COM Express Type 6 模块组成。这是一款功能强大的微型计算机,边缘长度为 140 mm × 115 mm × 45 mm,配备所有常用 PC 接口。

为了匹配不同的 IP 级别,机械机箱在设计上能够适配多种应用要求。COM Nano 系统包含一个经过研磨处理的内壳,该内壳还可充当处理器以及其他高温热点的热界面。集成的 EMC/IP 垫片可确保 IP53 等级的入侵防护,防止灰尘和异物颗粒的侵入,以及隔离从垂直方向以高达 60 度的角度喷洒的水流。单独的 U 型盖盖住内壳,提供热入侵防护。可用的 PC 接口嵌入机箱底部,包括 2 个千兆以太网、3 个 USB 和 1 个 DisplayPort 端口。机箱正面有一个小型控制面板,配有按钮和显示屏,以指示操作状态和硬盘活动。


为实现快速处理器性能适配,COM Nano 系统配备了 Congatec TC370 系列模块,该模块可配置第八代英特尔处理器(i3、i5、i7 系列)。这些模块作为移动处理器运行,从 Core i5 起配备四核,提供卓越的性能,尤其适用于多核应用。其他配置包括高达 64 GB RAM 内存、通过 PCIe 连接的 m.2 NVMe SSD 以及外部 12V 电源装置。

为满足各种应用的不同冷却要求,COM Nano 系统提供三种配置。在第一种配置中,集成式散热片可实现无源散热。在第二种配置中,机箱内的离心风扇通过空气循环支持散热片的传热。第三种配置提供最佳的散热性能,因为离心风扇会冷却没有传导冷却热路径的电子组件。它还配备散热片。对于配备风扇的配置,设计可确保卓越的 IP 保护等级,因为散热片的向下负 V 形结构可防止水进入风扇和机箱内部。

借助这一全新的 COM Nano 系统,nVent SCHROFF 展示了设计强大的紧凑型 COM 载板系统的方案。此标准系统也被用作定制配置的基础。