Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar 推出铁路认证机箱,旨在保护机车车辆内的电子设备

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 今天推出了 nVent SCHROFF Onboard Varistar,这是一款经过测试和认证的钢质机箱,旨在保护用于现代信令和机车车辆通信的关键 19" 机架电子产品。

nVent 开发的 Onboard Varistar 旨在为铁路信令客户提供模块化平台。灵活性是 Onboard Varistar 的一个关键区别因素,通过各种尺寸、附件和隔板固定选项节省空间,轻松满足特定的应用要求。

nVent 的模块化和预认证机架解决方案针对每个特定项目进行设计和验证,与专有解决方案相比,可为客户节省时间和金钱。采用 nVent SCHROFF 模块化 Onboard Varistar 和可用附件(包括隔板固定选项),项目交付周期可大大缩短。

铁路客户可以放心设计,知道 Onboard Varistar 已按照铁路行业标准进行了测试,包括冲击和振动 (EN50155)、电磁兼容性 (EN61000-5-7)、低烟无卤 (EN45545-2) 和焊接认证 (EN15085-2)。

超过 35 年来,nVent SCHROFF 一直提供经过认证的电子包装解决方案,值得信赖,适用于保护车载和轨旁轨道信令和通信系统的电子设备。有关更多信息,敬请访问:SCHROFF.nVent.com。

了解更多:

关于 nVent