Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF 推出全新安全和配电装置

带安全功能的可配置 19 英寸配电装置

伦敦 – 2023 年 2 月 20 日 – nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)很高兴宣布在 Rack Safety Plus 系列模块化安全和配电装置中增加北美常用电压,该装置用于保护和连接 19 英寸机柜内安装的电子设备。

这些 19 英寸滑入式装置是与测试测量行业的客户合作设计的,提供半自动和全自动测试系统运行所需的电源输入、配电和安全功能。Rack Safety Plus 的主要功能包括可配置的电源插座、输入连接器,以及紧急电源按钮等安全功能。对北美新版本的更新包括与 120VAC 或 208/240VAC 输入电源兼容、可配置的 NEMA 5 类插座,以及 c(UL)us 认证(进行中)。 嵌入式系统全球产品经理 Christian Ganninger 表示:“得益于模块化概念,客户可节省产品开发时间和成本,将不再需要为基础设施自行开发和制造此类组件。”

已通过安全认证的解决方案

Rack Safety Plus 已通过 CE 认证,并且正在进行 UL 认证。使用 nVent 创新的在线配置器,用户可以定制 Rack Safety Plus 以适应其特定应用,而不会失去任何认证,从而为客户节省额外 CE/UL 测试所花费的时间和费用。

冗余安全功能

装置正面的紧急按钮采用符合 EN ISO 13849-1 3 类标准的安全电路。当紧急按钮激活后,外部切断开关可立即关闭电子设备。  外部切断开关由内置安全继电器和冗余安全开关监控,即使设备出现故障,也能确保 Rack Safety Plus 安全关闭。

故障会显示在装置的正面,并且可以在装置上连接外部 EPO,同时外部设备也可获取 EPO 状态信号。

模块化、可灵活配置

  • 提供 120 和 208/240 V AC 输入,适用于北美及国际常见电压,并支持多种输入连接器。输入由断路器和可选的 EMC 滤波器保护。
  • 背面输出可配置 NEMA 5-15R、5-20R、C13 和 C19 插座,用于交流电压。可选直流输出可配置为提供 5V、12V、24V 和 28V 直流电源。
  • 服务插座可添加到任何装置的正面或背面,即使单个输出关闭,也能接入主电源。
  • 所有输出均由安装在装置正面的单独断路器提供保护,在发生故障时易于识别和重置。
  • 还可集成额外的过压保护装置和限流模块。此功能可防止在测试应用配备多个通过主开关同时开启的设备时,因过载而导致的断路器断开。
  • 虽然 Rack Safety Plus 采用一体化设计,将安全和配电功能集成在一个 19 英寸机箱中,但也可根据客户要求拆分为两个机箱。
  • 可通过定制喷漆颜色、徽标和印刷实现个性化品牌和定制。

对于急需解决方案的客户,可立即提供几种现货标准机箱。

随着 Rack Safety Plus 在北美地区的推出,nVent SCHROFF 将继续为测试测量行业的客户提供可靠的解决方案,以节省开发时间和费用。

了解更多

关于 nVent

nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。

媒体联系人

Jasmin Goelzenleuchter
营销经理
nVent
+31 638 324 143
[email protected]