Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF 推出 AirBender 和 Air Inlet 卡片:为高密度电子设备提供轻松散热创新

nVent SCHROFF 推出 AirBender 和 Air Inlet 卡片:为高密度电子设备提供轻松散热创新

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)自豪地宣布推出 nVent SCHROFF 散热附件 — AirBender 嵌件和 Air Inlet 卡片。

这些创新设计旨在显著增强风冷系统中的气流性能,以最小的集成工作量带来可衡量的热效率提升。

随着不断增长的功率密度和紧凑的系统设计对热管理提出更高要求,工程师亟需更智能、更省力的方法来优化气流并减少热应力。AirBender 和 Air Inlet 卡片恰好能满足这一要求 — 无需重新设计硬件,即可实现即插即用的散热优化。

Air Inlet 卡片:智能散热,无缝集成

Air Inlet

Air Inlet


非常适合高密度环境,nVent SCHROFF 的 Air Inlet 卡片可直接安装到标准 19 英寸插箱的任何未使用插槽中,实现 3U 4TE 或 8TE 宽度。这种卡片的功能类似于高级挡风板,可防止垂直气流旁路,将进气通过带孔的前板引导至底部风室,显著改善附近插槽和整个机箱的散热效果。

主要优点:

  • 即时集成 – 无需更改硬件
  • 增加进气量,改善气流控制
  • 增强整个系统的散热性能
  • 通过优化运行降低风扇噪音
  • 减轻热应力,延长产品寿命
  • 内置防尘滤网,提供额外保护
  • 可定制且经济高效的解决方案

AirInlet

AirBender:精密气流工程

AirBender


作为 Air Inlet 卡片的补充,AirBender 提供了一种创新的气流管理工具,可将冷却空气精确地重新导向和分配到最需要的地方。通过塑造机箱内部气流动力学,AirBender 可平衡热负载、减少热点,并实现更高效的风扇运行 — 所有这些都不会加功耗或复杂程度。

nVent SCHROFF 产品营销经理 Waldemar Schulz 说:“紧凑型高功率系统中的散热效率,已不再仅仅依赖于增加风扇数量,更需智能气流设计。通过 Air Inlet 卡片和 AirBender,我们为工程师提供了一条低成本、高影响力的途径,可在无需任何系统大修的情况下显著提高热性能。”

主要优点:

  • 安装简便:无需更改硬件设置
  • 通过将气流重新导向脆弱区域来优化气流
  • 通过平衡流量增强系统散热
  • 借助高效的风扇运行点实现降噪
  • 优化外围插槽间的空气分配
  • 低成本且设计投入少,但对系统影响显著

AirBender

可用性

nVent SCHROFF AirBender 和 Air Inlet 卡片现已在全球范围内销售。

关于 nVent

nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信,创新的电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们连接并保护全球最关键的一些系统,使其更安全、更高效且更具韧性。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。我们拥有全面的产品组合,涵盖线缆管理、控制建筑、液态与空气冷却解决方案、电气连接、机箱、设备保护、电源连接和电源管理解决方案,并以卓越的质量、可靠性和创新性享誉全球。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们强大的领先电气产品品牌组合历史可追溯至 100 多年前,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF 和 TRACHTE。nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、SCHROFF 和 TRACHTE 是 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。