Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Subrack for Railway Applications

适用于铁路应用并符合 EN 45545-2 标准的 nVent SCHROFF 插箱解决方案

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出升级版 nVent SCHROFF 19 英寸插箱和 19 英寸机箱导轨产品组合。新型导轨符合 UL94 V-0 和 EN 45545-2 标准,可确保低易燃性和低毒性,并达到 R22、R23 和 R24 测试要求,最高危险等级为 HL3。这些导轨还符合 RoHS 和 REACH 要求,并符合 IEC 61249-2-21 标准,不含卤素。

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出升级版 nVent SCHROFF 19 英寸插箱和 19 英寸机箱导轨产品组合。新型导轨符合 UL94 V-0 和 EN 45545-2 标准,可确保低易燃性和低毒性,并达到 R22、R23 和 R24 测试要求,最高危险等级为 HL3。这些导轨还符合 RoHS 和 REACH 要求,并符合 IEC 61249-2-21 标准,不含卤素。

EN45545 标准适用于轨道车辆和机车车辆设备,在发生火灾时保护乘客免受烟雾和有毒气体侵害。导轨为符合 EN 45545-2 标准的新增 nVent SCHROFF 产品,用于连接 IEC 和 IEEE 弹出器把手,包括 IEL、IET 和 IES 型、绝缘条和编码桩。

SCHROFF-2D-H86806-EN45545-Accessories-EN.png

附件型导轨现已上市,槽宽为 2.5 mm,与坚固的水平轨道兼容,适用于高冲击和振动应用。带编码(符合 IEEE 标准)的导轨提供单件式版本,槽宽为 2.5 mm,长度有 160 mm 和 220 mm 可选。此次更新采用了全新的颜色——现代化的炭灰色 (RAL 7016),取代了原先的卵石灰色 (RAL 7032)。

从 2018 年开始,我们在车载应用的轨道认证机箱解决方案上进行了大量投入。目前,最新的工程设计提供了方便且经过认证的解决方案,这些解决方案基于 nVent SCHROFF 广泛的轨道产品组合进行改进。

了解更多信息

EN45545 标准适用于轨道车辆和机车车辆设备,在发生火灾时保护乘客免受烟雾和有毒气体侵害。导轨为符合 EN 45545-2 标准的新增 nVent SCHROFF 产品,用于连接 IEC 和 IEEE 弹出器把手,包括 IEL、IET 和 IES 型、绝缘条和编码桩。

附件型导轨现已上市,槽宽为 2.5 mm,与坚固的水平轨道兼容,适用于高冲击和振动应用。带编码(符合 IEEE 标准)的导轨提供单件式版本,槽宽为 2.5 mm,长度有 160 mm 和 220 mm 可选。此次更新采用了全新的颜色——现代化的炭灰色 (RAL 7016),取代了原先的卵石灰色 (RAL 7032)。

从 2018 年开始,我们在车载应用的轨道认证机箱解决方案上进行了大量投入。目前,最新的工程设计提供了方便且经过认证的解决方案,这些解决方案基于 nVent SCHROFF 广泛的轨道产品组合进行改进。

了解更多信息