Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Support Arm for Monitor

nVent 推出具有卓越灵活性的电子机柜支撑臂

nVent SCHROFF 支撑臂可用于带或不带键盘和鼠标的显示器

伦敦 – 2021 年 7 月 8 日 – 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天为 nVent SCHROFF Novastar 和 Varistar 电子机柜平台推出了两款新支撑臂。

这些支撑臂非常适合测试测量应用,可用于键盘、视频显示器和鼠标,或仅适用于显示器。这两款型号都具有出色的灵活性,支持大范围的旋转、转动、倾斜和定位调整。 在不使用时,显示器臂可收回至仅 5 英寸的深度,与机柜面板齐平安装,以节省空间。

nVent SCHROFF 电子机柜产品经理 Pradipto Bhowmick 表示:“在研究机构或实验室等环境中,操作人员经常需要操作安装在机柜中的电子设备。nVent SCHROFF 推出的新型支撑臂为操作人员提供了所需的灵活性与功能性,使他们能够舒适、高效地完成工作。”

这两种支撑臂主要由钢和铝制成,与 nVent SCHROFF Novastar 和 Varistar 电子机柜兼容。对于 Novastar 机柜,坚固的支架可轻松固定到机柜框架上,而 Varistar 支撑臂则固定到侧板上;这两种型号都可以根据需要进行改装。

这两种设计具有多种旋转自由度(左右臂旋转 180° 或全景调整 90°)、枢转(向上 +65° 和向下 -30°)和倾斜,为纵向显示屏和横向显示屏提供理想的工作位置。即使在这种运动范围内,由于支撑臂内的集成电缆管道,电缆也得到了保护和整理。

显示器专用支架可容纳最大 24 英寸的显示器,最大承重量为 8 千克。显示器和键盘的支撑臂设计用于最大 27 英寸、最大重量为 10 千克的显示器。显示器与支架的连接由 VESA MIS-D 标准化,连接点为 100x100 mm 和 75 x75 mm。

了解更多

关于 nVent

nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。

媒体联系人

Jasmin Goelzenleuchter
营销经理
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

下载新闻稿