Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
High Performance Conduction Cooled Assemblies

nVent 推出 nVent SCHROFF 高散热集成传导冷却组件

伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天为航空航天与国防行业推出了一款新型高散热集成传导冷却组件。专为 VPX 系统中加固型传导冷却组件 (CCA) 而设计,高散热集成 CCA 设计创新地去除了散热接口,导致模块热阻提高 40%,具体取决于配置。该设计将 nVent SCHROFF 的 Calmark 高散热锯齿形 Card-Lok 设计集成到模块框架中,经济高效地优化了军用和航空航天系统的尺寸、重量和功率 (SWaP) 要求。

nVent 全球营销总监 Amy Escobio 说:“对于在 VPX 系统中面临散热挑战的客户,利用新型高散热集成 CCA 技术可以帮助他们避免重大模块的重新设计。这是因为集成 CCA 设计可作为传统 VITA 传导冷却模块的直接替代品。”

高散热集成 CCA 符合最新的 VITA 标准,专为高性能/关键任务应用而设计,并提供二级维护选项。nVent 为客户提供可下载的 CAD 文件和 3D 打印原型,以进行适合性检查。nVent 还支持许多其他定制选项。客户可以与经验丰富的 nVent SCHROFF 品牌工程团队合作,在加工第一个原型之前就解决散热难题。客户只需提供他们的电路板布局,工程师就可以设计出散热效率高的 CCA 来满足应用需求。

有关 nVent SCHROFF 高散热集成 CCA 的更多信息,请访问 https://schroff.nvent.com/。

关于 nVent

nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。

在 businesswire.com 上查看源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20210510005744/en/

Danielle Henne
营销专员
nVent
763.422.2231
[email protected]

资料来源:nVent Electric plc