Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent 推出新款 SCHROFF IP67 机箱

IP-Pro Alu EMC 在恶劣环境条件下提供强大的保护

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为其 SCHROFF 产品组合增加一个新产品:专为严苛环境条件设计的坚固型机箱系列,旨在为敏感电子设备提供卓越保护。新型 IP-Pro Alu EMC 机箱标配版的防护等级达到 IP67。压铸铝机箱也具有 EMC 屏蔽功能,而且耐冲击、耐振动、耐腐蚀。

因此,它尤其适合铁路和运输、通信技术、测试测量应用以及工业物联网应用。这款机箱可安装在建筑物上、桅杆上或车辆内。作为配备单板计算机的分散式控制单元,它可以控制或监控流程。

现货机箱平台有 15 种不同尺寸(从 H90 mm x W122 mm x D122 mm 到 H180 mm x W600 mm x D310 mm),因此,它可用于具有标准化或定制外形尺寸要求的电子设备。有效的热管理对于上述各种应用也尤为重要。通过使用铝机箱,传导冷却可确保可靠的被动传热通过机箱本身。例如,一个尺寸为 H90 mm x W160 mm x D160 mm 的机箱可传输 15 W 的散热量(Intel® i7 处理器),使设备可在高于 40°C 的环境温度下安全运行。

如果冷却要求更严格,可与客户一起开发不会对机箱的 IP 保护性能产生不利影响的定制解决方案。有专家团队作为坚实后盾,nVent 能在应用开发的早期阶段提供支持,选择最佳的冷却方案。nVent 可在内部实验室通过热模拟验证其所选的方案——甚至在初始原型可用之前这样做。机箱本身的设计温度范围为 - 40°C 至 + 90°C,通过涂覆专用的户外粉末涂层,可进一步扩展其耐温范围。

机箱的内置 EMC 屏蔽功能可有效保护集成电子设备免受干扰。对尺寸为 H330 mm x W230 mm x D110 mm 的机箱进行的相关测试证实,其 EMC 屏蔽功能可屏蔽 30 MHz 至 4 GHz 的频率。这款新型机箱可承受冲击和振动造成的物理压力。IP-Pro Alu EMC 还通过了特殊的冲击和振动测试,例如,铁路工程所要求的测试(DIN EN 61373 – 类别 2,AREMA I 级)。该标准适用于安装在机车车辆的车厢内或转向架上的机柜、子组件、设备和组件。此外,机箱的耐冲击性符合 IK09 (IEC 62262) 标准,耐腐蚀性符合 A 级和 B 级(EN 62208/9.13.2.1 和 EN 62208/9.13.2.2 标准)。

IP-Pro Alu EMC 机箱只有四个螺栓,易于打开和关闭。通过用开孔、彩色或经过化学处理的表面和定制印刷对机箱进行修改,可将机箱调整为符合客户或应用要求。客户还有各种内部安装选择,例如,连接集成的 PCB 或进行所需的布线。这些选择根据客户和应用要求量身定制。其他附件(例如,带内/外接头的铰链、安装板或 IP 防护级连接器和 PG 螺钉配件)也使机箱能适应各种要求。nVent 提供的集成服务不仅支持机械修改,还支持开发 COM 载板等电子组件,具体视应用而定。

下载英语版

下载德语版