Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Web Banner

全新 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 桌面机箱

全新 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 桌面机箱可为测试测量应用场景快速、轻松实现机箱定制

全球领先的电气连接和保护解决方案供应商 nVent Electric plc 今天发布了适用于测试测量行业的 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 19 英寸模块化桌面机箱产品组合。除了提供强大的电子组件保护功能外,这款全新桌面机箱还可以进行定制,以彰显品牌的企业魅力,并在市场上脱颖而出。

RatiopacPRO Style 平台是适用于测试测量设备或实验室仪器的理想之选,提供数千种标准配置选项,可快速、轻松、经济高效地满足多种设计和保护需求。该产品组合具有 nVent 标准 SCHROFF RatiopacPRO 机箱久经验证的可靠质量和结构,后者 20 多年来一直深受全球客户的信赖。

RatiopacPRO_Homepage1430_.jpg

RatiopacPRO Style 机箱系列在工业设计师的参与下研发而成,其高度范围为 2 U 至

6 U,宽度范围为 28 HP 至 84 HP,深度范围为 255.5 毫米至 415.5 毫米。用户可以从 220 种标准 RatiopacPRO Style 机箱中选择一种,也可以使用 RatiopacPRO Style 配置器,通过从广泛的框架、嵌入件、面板、颜色和印刷表面选项中进行选择,创建自己的设计。用户还可以增加诸如可拆卸橡胶条(可防震和保护表面)之类功能。此外,RatiopacPRO Style 机箱还可配备较长的把手以方便运输,或配备短型材以方便实验室使用。

“测试测量公司越来越需要为其桌面机箱设计特殊外观,但传统的定制方法往往耗时、不灵活且需要购买额外工具,”nVent 全球营销经理 Jasmin Goelzenleuchter 表示。“我们的 RatiopacPRO Style 配置器简化了设计流程,为用户节省了约 65% 的时间,从而能够将这些时间用于评估和开发全新的机械机箱方案。这使客户能够获得所需的精美外观和功能。”

无论如何配置 RatiopacPRO Style 机箱,其突出的前后框架保护连接器都能优先保护电子组件。RatiopacPRO Style 机箱适用于符合 IEC 60297 标准的欧式板卡,也适用于连接到安装板的各电气或机械组件。RatiopacPRO Style 桌面机箱可与其他众多 nVent 解决方案搭配使用,连接并保护更具可持续性、电气化程度更高的世界。

用户可立即开始通过 nVent SCHROFF 在线配置器查看各种可能的设计选项,并定制自己所需的机箱。

了解更多