Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

模块化户外机柜 - 可靠保护户外铁路应用

nVent SCHROFF 重新设计了户外模块化机柜,并对它进行功能改进。 除了符合相关国际标准和规范,nVent SCHROFF 户外模块化机柜还符合相关的铁路认证。该机柜可为户外轨旁轨道应用(如车站、信号箱和铁路道口)中的电子设备提供可靠的防护,防止各种环境条件的侵袭,如热、冷、风、潮湿、灰尘以及冲击、振动、入侵和破坏性风险。
这会增加应用的安全性和可靠性,延长产品生命周期并降低总体运营成本。

为确保机柜中的最佳工作温度范围,nVent SCHROFF 户外模块化机柜可实现不同的选择。其双壁设计本身就能消耗高达 24 瓦的热输出。用于铁路应用的标准户外组合机柜通过风扇套件配备主动冷却功能。机柜顶部的两个集成 24V 直流风扇将冷空气从门上抽出并且通过外侧顶部吹出加热空气,提供 160 W/K 的传热系数和 540 m³/h 的空气流量。还可以在机柜内安装空调机组。

机柜的铝制型材框架和双壁设计可提供坚固的结构稳定性,静态承载为 400 千克。这种特别坚固的设计通过集成在机柜框架中的角度阻断器和门的铝制型材铰链进一步实现。此机柜已通过所有相关的冲击和振动、风和地震测试,且测试结果优异。

为了防止雨雪或灰尘/污染造成的液体渗透,户外机柜现在配备了全方位的就位式垫片。机柜门上,这种密封效果是通过可拆卸的夹附垫片实现的。为了更换外盖时更易维护,安装的组件仍然受内壁上的垫片保护。

带有中央接地点的接地套件提供必要的等电位连接。完全对齐铝框架的内部面板确保充分的 EMC 保护。这种保护可以作为一种选择扩展。

SCHROFF 模块化户外机柜的高度可靠性和稳定性可防止恶意破坏和未经授权的访问,而新设计的面板、铰链和锁进一步增加了这种保护。外部面板包括 1.5 mm 厚的锌镁涂层钢,另外,外部还有粉末涂层。内部面板包括 1 mm 厚的铝金属薄板。所有墙壁螺钉均防破坏,只能从机柜内部接触。顶盖、侧板和底座盖只能在门未锁时拆卸。

SCHROFF 户外机柜具有多种用途,可以根据个人要求进行调整。这得益于机柜设计的可扩展性以及 19 英寸附件的广泛选择。机柜的调整范围为,宽度:700 至 2,000 mm,高度:1,000 至 2,100 mm,深度:500 到 1,200 mm,增量为 50 mm。设计允许从所有侧面进入机柜内部,让已安装组件的安装、维护和维修工作可以方便地进行。

nVent 还提供了将各种组件集成为服务的选项。电池、整流器、变流器和 UPS 系统同样被集成,同时还包含环境监测 (EMX)、控制面板和冗余冷却所必要的电缆和组件。此外,nVent 协助客户在自己的实验室进行测试和模拟,以确保机柜上的要求得到满足。

下载销售表

铁路和交通解决方案