Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
COm Carrier System

模块化 COM 载板产品线扩展

施特劳本哈尔特 – nVent SCHROFF 模块化 COM 载板基于 COM Express Type 6 技术参数设计,可以搭配不同制造商提供的标准化 COM 模块。只需修改载板接口和功能就能实现定制解决方案。nVent SCHROFF COM 载板采用模块化设计,具有高度灵活性,可满足多种应用要求。除了千兆以太网、USB 2.0、USB 3.0、5.1 高清音频、DVI-D 和显示端口等传统接口,通过选配的电缆转接卡还可以在前面板上连接其他 RS-232 接口。
该载板还提供了用于连接扩展板的接口。nVent SCHROFF 为这些接口开发了选配模块,可进一步强化该载板的功能。当与 nVent SCHROFF Interscale 机箱结合使用时(包括冷却部件、电源并配备硬盘等),即可构成一个完整的系统,满足客户的独特应用要求。

作为产品持续开发的阶段性成果,新的选配模块现已面世。除了支持宽幅输入(12 至 24 V)的电源输入模块,还有另一种较为经济实惠的模块可选,其电压范围限于 19 至 24 V。如果在应用中使用外部电源,则这个电压范围有限的电源输入模块应能满足应用要求,这一设计尤其适合工业自动化应用,因为这类应用普遍使用 24 V 电源。

编码模块是另一种新的选配模块。该模块基于七段显示屏,用于在没有连接其他显示屏的情况下指示常规启动过程中的错误。该功能没有直接集成到载板上,而是设计为独立模块。用户可以根据需要导入该功能。而如果该功能已集成到载板上,用户就别无选择了。

第三种新的选配模块是 LVDS 模块,它插入到 载板集成的LVDS 接口上,用于连接机箱内集成的 TFT 显示器。由于没有统一标准,TFT 显示器可选多种接口,具体规格取决于制造商。因此,该 LVDS 模块可作为载板上集成的高速接口与所选 TFT 显示器之间的转接卡。选配的 LVDS 模块可与特定制造商的引脚匹配。如果客户想要连接其他制造商的 TFT 显示器,只需对 LVDS 模块做出调整。

工业环境中常常需要两个不同的千兆以太网接口。但是,COM Express Type 6 技术参数规范中仅定义了集成到 COM 载板上的一个以太网接口。nVent SCHROFF 则可提供第二个千兆以太网接口作为选配模块。该接口通过机箱后面板连接。所有新款选配模块均可直接下单采购。Schroff 将按计划持续开发其他选配模块,以满足客户和市场现在和未来的应用需求。