Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Max50 系列电源装置:更高的效率和更大的温度范围

施特劳本哈尔特 – Schroff 正在更新和简化其电源产品组合。各种系列的交流电源产品正与 MaxpowerPro 产品系列合并。新型 Maxpower 电源装置系列中第一个具有 180 W 输出功率的设备,目前已上市。之前 SEK 系列的电源装置已经过重新设计,现在采用 Max50 名称面市。更新改进了各种装置功能,还降低了总成本。这些 19 英寸插件电源装置的输出功率为 50 W,电压为 5、12、15、24 或 48 V,适用于各种工业应用。

Max50 电源采用先进技术,结构紧凑,尺寸为 3U、6HP,深度为 160 mm。这些装置经过重新设计,效率提升至 88%,同时功耗降低多达 50%。此外,这些电源装置的工作温度范围已扩展至 -25°C 至 +50°C。其负载相关的 UI 特性曲线支持无源电流共享,适用于并联和冗余运行。Max50 电源组件也不再需要最小负载。新电源装置在交付时包含预装的前面板,配有 EMC 导电布垫圈,可承受高达 85°C 的温度。尽管在功能上进行了诸多改进,但整体装置的成本有所下降,从而使市场售价更具竞争力。新 Max50 电源装置的输入电压范围为 90 VAC 至 253 VAC。待机模式下的最大功耗小于 1.5 W。

通过增加 100W 功率输出的电源装置,该系列的整个产品线即将完成扩充。