Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

推出应用 PCIe Gen 4 技术的 PXIe 机箱

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布,公司将于 2021 年晚些时候推出应用 PCIe Gen 4 技术的 PXIe 机箱。随着 PCI-SIG 批准发布最新的技术参数,包括所有必要的用户信息和设计技术参数,对于新产品开发的要求已经愈加迫切。此 PCIe Gen 4 解决方案将补充现有的 nVent SCHROFF PCIe Gen 3 解决方案,PCIe Gen 3 在每个差分对可实现最高 8 Gbit/s 的传输带宽。

采用新技术参数的 PCIe Gen 4 可将每个差分对的传输速率翻番至 16 Gbit/s,每条通道的数据速率为 2 GB/s。它将降低系统延迟,提高其他通道的可扩展性,以及实现 I/O 可视化和平台集成。PCIe Gen 4 技术参数具有完整向后兼容性,因此,基于早期技术参数设计的设备将在新平台上继续正常使用。

PCIe Gen 4 非常适合要求极高数据量的应用,如视频数据处理(例如,无人机监控和侦察,复杂工业流程中的视频数据,如飞机制造过程中的碰撞测试或模拟高速录制)。为支持这些极高的数据量,全新 Gen 4 系统将配置一个 x8 链路和一个 x16 链路。这将需要多端口交换机。nVent SCHROFF 将提供 96 个端口,支持双链路配置。

随着研发的进行,nVent SCROFF 团队正在采购适合的芯片并最终确定背板的设计方案。该背板将有一个完全重新设计的高速信号传输路径,其中含有印刷电路板和连接材料、信号链路和连接器,以支持对速度的更高要求。与所有 nVent SCHROFF 背板一样,新款背板将进行内部信号模拟和建模,确保最佳信号完整性和数据吞吐量。