Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Back Up Images

Schroff 品牌 Calmark™ 高夹持力产品线扩展,小型 Card-Lok

加州圣地亚哥 - Schroff 宣布推出其新设计的 Calmark™ 系列 263HC、265HC 和 276HC 高夹持力 Card-Lok 锁紧条。正在申请专利的“HC”高夹持力系列可以提供同类型 Card Lok 平均三倍的夹持力。

SWaP(或减小设备尺寸和重量,同时有效地处理不断增加的能耗),一直是国防和航空航天设计师和制造商需要应对的挑战。此外,随着系统继续集成到恶劣的环境中,并面临日益增长的冲击和振动要求,具有足够的印刷电路板固定能力至关重要。

对于板卡固定,工程师们面临着 Card-Lok 夹持力和尺寸之间的权衡;在此之前,只有较大型 Card-Lok 才具有更高的夹持力。传统上,更大的 Card-Lok 要求在机箱中具有更多空间,重量更大,并且会占用宝贵的板卡空间。

高夹持力固定器解决了这些挑战。而 Card-Lok 设计小巧,重量轻便,可提供业界领先的板卡锁紧,非常适合国防和航空航天应用。

260HC、263HC、265HC 和 265HC 经过专门设计,以在使用标准 260、263、265 或 267 Card-Lok 的大多数应用中进行直接替换,带来了巨大的便利。它们有相同的型材、高度、安装位置和选项,以及可选的功能,如视觉指示器和锁片。