Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Doors_and_Panels_556_556.png

产品特征:19" 电子机柜

主要特征:

  • 用途广泛的功能
  • 焊接/螺钉紧固式框架
  • IP20 - IP55
  • 符合 EMC 标准
  • 可选装多种冷却部件
  • 支持固定/移动应用

我们经过验证的 SCHROFF 品牌机柜系列包括:Novastar:设计精美的铝框架机柜,非常适合通用电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。

Varistar:高度通用的坚固焊接钢框架电子机柜,支持多种功能指标,包括防尘和防水(IP20 和 IP55),从风扇到 40kW 空气-水流冷却器的冷却选项,耐冲击、振动,以及高达 NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 的抗震性,在 1 GHz、3 GHz 和 18GHz 下分别达到 60 dB、40 dB 和 30 dB 的行业领先的射频/电磁 (RFI / EMI) 屏蔽(依照 IEC 61587-3 和 EN 61000-5-7 测试)。

Varistar 设计兼容多种应用场景,涵盖数据通讯、军事、测试测量及铁路领域。