Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
AdobeStock_69865524.jpeg

用于地铁列车自动化的户外机柜

支持无人驾驶列车在极端温度条件下运行

应用

  • 对在中东地区运营的地铁进行自动化等级 (GoA) 提升(从 3 升级到 4)
  • 在发生中断时确保快速和精确运行,无需列车员的参与
  • 通过联锁、自动列车监督、轨道空置检测和通信功能,使自动列车控制系统能够在一个整体信号系统中工作

挑战

极热 | 中东气候的温度范围为 16°C 至 52°C。

EMC 保护确保零错误 | 电子产品需要电磁屏蔽,以确保运行稳定性和连续性。


实现能效最大化

  • 可调节冷却:即使在苛刻的环境温度下,操作员也需要优化能源利用
  • 热特性:要有效部署冷却解决方案,必须清楚了解机柜内的热特性

解决方案

nVent SCHROFF 工程团队通过热建模创造出定制冷却解决方案,确保室外模块化机柜中的每个热源都经过最佳冷却,同时平衡冷却系统的整体能耗。


项目管理团队确保了最短的设计周期,在热建模的同时进行电子集成工程。随着机柜工作位置的不同,冷却系统要求也会改变,而我们也提供相应的集成灵活性。

项目详情

  • 地点:中东
  • 应用领域:户外、轨旁
  • 产品解决方案:采用智能冷却技术的 nVent SCHROFF 户外模块化机柜
  • 铁路认证:IEC 61969-3 和 EN 5015-3、EN 50121 和 EN 60529 / IP55
  • 合同范围:热分析和设计分析、机械和电气集成

下载案例研究