Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Varistar CP MIL Key Visual

海军 19" Varistar CP MIL 机柜

美国海军与一家电子集成商签订合同,旨在打造一个先进的平台,用于解决一项任务关键型水下挑战。客户需要一款符合 MIL 规格的 COTS 机柜。


挑战
该客户首次涉足海军应用领域。因此,他们希望军用机柜制造专家 nVent SCHROFF 能够在机柜设计与采购流程中为其提供指导,确保其电子设备在严苛的海上军事环境中得到有效保护。


解决方案
nVent SCHROFF 设计了一款坚固的防振机柜,并确保 BoM 符合 DFARS 的可追溯性要求,同时满足其他主要承包商的下游规范。

  • 此外,nVent SCHROFF 还为客户进行了各种测试:
  • 根据 MIL-DTL-901E 执行 DSSM 跌落台测试,负载重量为 460 千克
  • 根据 MIL-STD-461G 执行 EMI 屏蔽测试
  • 根据 Mil-STD-810H 执行耐腐蚀性测试
  • 根据 Mil-STD- 167-1A 执行防振测试

客户收到并验证了原型机柜,将其电子设备成功集成到该机柜中并通过了测试。客户对首批机架单元的易配置性、耐用性及质量表示满意。

随后,客户获得了另一个海军项目机会,需要一款小型 12U 机柜配置,基于对首个项目的良好体验,他们再次选择 nVent SCHROFF 进行新一轮设计。

下载