Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

适用于机器视觉的 MicroTCA 系统

该系统是一个高度可扩展的平台,用于自动化、医疗、交通和公共安全等复杂机器图像和视频处理应用。机箱必须采用模块化、灵活、可扩展并可满足未来需求的设计,以允许新的或变更的硬件集成。

挑战:

目标是在紧凑的 19" 系统中配备六个插槽。为确保高处理密度,这对系统机械设计和背板插槽定位构成了挑战。高性能电路板的密度需要适当的冷却解决方案,其机箱适用于各种垂直市场中的应用环境。

vision-system-power-bridge-3D.png

解决方案:

视觉系统根据 MicroTCA.4 标准设计,与工业 PC 相比,它提供更高的带宽,并允许连接更多摄像机,即使在 1 GbE- 或 10 GbEvision、摄像机链接或 Coax Press 版本中。使用的摄像头数量取决于不同的协议。系统有两个独立的根联合体,允许在一个应用中完成两个不同的任务。为了给插卡提供尽可能多的空间,系统设计使左右侧面板及其 RTM 能够从底部到底部安装。因此,可能需要 2 U 的高度。有多种可选的冷却解决方案,风扇托盘可以更换。可以从侧面到侧面或从前面到侧面进行冷却,并可根据电子机柜的安装和可用空间进行调节。

vision-system-power-bridge.gif

项目详情:

地点:德国

行业:测试和测量

应用:Maschine Vision 系统

客户:电源桥

技术:MicroTCA

下载案例研究