z rail
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

适用连接器的 Z 形轨道, EN 60603-2, DIN 41612

适用连接器的 Z 形轨道,符合 EN 60603-2 (DIN 41612) 标准。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

材料
完成 阳极氧化
搭配 插箱; 仪器箱
产品系列 EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
产品类型 Z 形导轨
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。