适用连接器的 Z 形轨道, EN 60603-2, DIN 41612
详情
资源
功能
- Z 型轨用螺栓固定在插箱上,以安装连接器(后水平轨道 ST 型), 插入螺纹嵌件)
- 适用于符合 EN 60603‐2 (DIN 41612) 的连接器
- 铝挤压件, 阳极氧化
技术参数
完成
阳极氧化
材料
铝
产品系列
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
产品类型
Z 形导轨
搭配
插箱; 仪器箱
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。