机架安全 Plus,3 U,230 / 400 V AC
详情
应用场景图片
资源
功能
- 带紧急停止功能的 19" 3 U 配电装置
- 作为中央电源开关向电气/电子装置供应交流电
- 400 V 三相或 230 V 单相电源输入,带熔断器
- AC 输出,带多种接头,带 ON/OFF 开关
- 持续 AC 输出 (Service)
- 所有输出均受断路器保护
- 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
- 还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统
技术参数
搭配
Varistar CP; Novastar
功能
紧急停止
电流式漏电断路器
是
附件类型
配电附件
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。