Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1", PC
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1", PC
New generation of Wih Coding, Offset type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the
详情
资源
功能
- 新一代编码型, 偏置型塑料导轨,实现 PCB 或插入式装置的可靠固定
- 稳定性显著提高, 得益于优化设计和高质量材料 (PC)
- 提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3
- “无卤素”, 符合 IEC 61249-2-21 标准
- 导轨可以卡入水平横梁(铝挤压件)或 1.5 mm厚板中
- 可以通过螺栓固定到 H 型和 R 型水平横梁,以满足更高的抗冲击和振动要求
- 可选 ESD 夹,用于 PCB 和水平横梁之间的导电触点
- 存储温度:从 -40 °C.. 130 °C
技术参数
颜色
绿色
材料
纤维增强型塑料
产品系列
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
产品类型
导轨
类型
编码,偏移
搭配
插箱; 仪器箱; 19" 机箱; 系统
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。