Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C
详情
资源
功能
- EMC导电布屏蔽条横向固定在前面板上部或型材右侧的凹槽中,具体视情况而定。
- 型材密封件,可以粘合到 19" 法兰或后角的接触表面上,实现U 型前面板的导电连接
- 温度范围 - 40 °C ... +85 °C
技术参数
材料
热塑性合成橡胶
产品系列
EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元
产品类型
屏蔽套件
搭配
插箱; 仪器箱; 前面板
测试报告
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。