详情
资源
功能
- 不锈钢 EMC 垫片将插入屏蔽型前面板的横向插槽(每个前面板 2 件)
- EMC 屏蔽条, 不锈钢
- 温度范围 -200°C - +160°C
技术参数
材料
不锈钢
产品系列
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元
产品类型
屏蔽套件
搭配
插箱; 仪器箱; 前面板
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。