EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 可加装电磁屏蔽功能, SNCF
详情
资源
功能
- SNCF 认证, EuropacPRO-fer, 经测试符合 NF F 61-005 和 NF F 60-002 标准
- 19" 角规牢固地固定在侧面板(TOX 冷焊),特别适合高机械应力(抗振性)
- NFF 标准的侧向支撑杆便于将插箱插入(机柜)框架中。双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性(NFF 标准)
- IP 20,符合 IEC 60529
- 提供改造,如开孔、各种表面或尺寸
- 扁平包装,节省空间
- 铝结构
- “重”型水平横梁
技术参数
符合
IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
EMC 屏蔽
否
完成
阳极氧化; 钝化
材料
铝
产品类型
插箱/机箱
静态负载
15kg
安装手册 / 说明表
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。