适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 屏蔽型, CompactPCI
详情
资源
功能
- 带 F 型(“灵活型”)侧板的插箱,适用于高插入力和抽取力的 CompactPCI 面板单元
- 铝结构
- 用于安装背板的后水平横梁,带绝缘条
- 内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- 提供改造,如开孔、各种表面或尺寸
- 1 GHz 时,EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时,约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分
- 扁平包装,节省空间
- IP 20,符合 IEC 60529
- “重”型水平横梁
技术参数
EMC 屏蔽
是
完成
阳极氧化; 钝化
材料
铝
产品类型
插箱/机箱
安装手册 / 说明表
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。