适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 灯, 非屏蔽型
详情
资源
功能
- 插箱带有 L 型(“轻型”)侧面板,并集成 19" 支架
- “轻”型水平横梁
- 铝结构
- 含用于安装背板的后水平轨道,带绝缘条
- 器件负载高达 7.5 千克
- 扁平包装,节省空间
- 内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- 提供改造,如开孔、各种表面或尺寸
技术参数
EMC 屏蔽
否
完成
阳极氧化; 钝化
材料
铝
产品类型
插箱/机箱
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。