带数字显示屏的恒温器,115 VAC
详情
资源
已交付的物品
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 调整范围从 -50 到 +100 °C(开关差异 0 ... 10 °C)
- 支持3 字符红色区段显示屏
- 可编程(防止未经授权操作)
- 显示可从 °C 切换到 °F
技术参数
产品属性
目录
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 带数字显示屏的恒温器, 35 x 76 x 59 mm, 115 VAC;螺口式端子, 2.5 mm²;用夹紧支架固定;装配开孔 28.8 x 70.5 mm | 1 | |
| 1a | 调整范围 - 50 ... + 100 °C;开关差 0 ... 10 K 可选;接触负载欧姆负载/感性负载 8 / 3 A;触点继电器, 转换触点, 单针 | 1 | |
| 1b | 功耗约为 3.5 W;电源故障时进行数据保护 - 非易失性存储器;触点继电器, 转换触点, 单针 | 1 | |
| 1c | Sensor PTC resistance, -55 ... +120 °C, 电缆长度 3 米 | 1 | |
| 2 | 用户手册 | 1 |
附件
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。