Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

RatiopacPRO,完整机箱,桌上型,屏蔽,前边框,3 U,42 HP,315 mm

目录编号: 24572-052

带 EMC 屏蔽的 nVent SCHROFF RatiopacPRO 机箱可为 19" 的独立电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱,包含四种不同的选项。本版本的机箱可为桌面式应用提供美观的设计。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • EN 62368-1
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 侧板, 铝, 2 mm, 钝化 2
2 侧板, 铝, 1 mm, 可见表面 RAL 9006 2
3 盖板, 压铸铝, RAL 7016, 仅在 EMC 版本上预装 4
3a 前饰条, 压铸铝, 喷粉涂层, RAL 7016 4
4 水平轨道, H-LD 型, 铝, 可见表面粉末涂层, RAL 7016, 组装在正面底部, 适用于 IEEE 应用 1
4a 水平轨道, H-LD 型, 铝, 可见表面粉末涂层, RAL 7016 3
5 中水平轨道(顶/底), H-ST 型, 铝 2
7 螺母条, 碳钢, 预安装, 适用于非直接背板安装,带绝缘条 6
8 通孔条, 铝, 1 mm, 预安装 4
9 绝缘条, PBT, UL 94 V-0 4
10 带通风孔的后面板, 铝, 2.5 mm 1
11 顶盖和底板, 铝, 1 mm, 导电内表面, 可见表面 RAL 9006, 带接地连接, 带蜂窝网格通风的底板 2
12 防滑机箱支脚, UL 94 V-0, PC,黑色 4
14 侧板的 EMC 支撑型材, 安装(套件) 1
15 盖板的 EMC 屏蔽条, 预安装(套件) 4
16 EMC 屏蔽条前面板 ‐ 水平轨道 4
17 接地组件, 装配套件 1
Compatible Items
您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。