导轨,附件类型,PC,长度 220 mm,2 mm,红色,10 个
详情
资源
已交付的物品
CAD
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 新一代附件型塑料导轨,实现 PCB 或模件盒的可靠固定
- 稳定性显著提高, 得益于优化设计和高质量材料 (PC)
- 提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3
- “无卤素”, 符合 IEC 61249-2-21 标准
- 导轨可以卡入水平横梁(铝挤压件)或 1.5 mm厚板中
- 可以通过螺栓固定到 H 型和 R 型水平横梁,以满足更高的抗冲击和振动要求
- 可选 ESD 夹,用于 PCB 和水平横梁之间的导电触点
- 存储温度:从 -40 °C.. 130 °C
技术参数
产品属性
目录
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 导轨, PC, UL 94 V-0, 改善防火安全性能, 符合 EN 45545-2,带 HL3 | 10 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。