适合安装背板的 EuropacPRO 19 英寸插箱套件,屏蔽型,6 U,475 mm
详情
资源
已交付的物品
CAD
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 带 F 型(“灵活型”)侧板的插箱, 包含前 19 英寸法兰, 深度可调 19" 支架单独出售(交付的产品中不随附)
- 扁平包装,节省空间
- 提供改造,如开孔、各种表面或尺寸
- 1 GHz 时,EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时,约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分
- IP 20,符合 IEC 60529
- 铝结构
- 内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- 用于安装背板的后水平横梁,带绝缘条
- “轻”型水平横梁
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
测试报告
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 适用于 EMC 织物垫片的 19" 支架 | 2 | |
| 2 | 适用于 EMC 织物垫片的后拐角型材 | 2 | |
| 3 | F 型侧板 | 2 | |
| 4 | 前水平横梁(L‐KD) | 2 | |
| 4a | 后水平轨道 (L-KD) | 2 | |
| 4b | 用于安装背板的后水平横梁 (L‐ST),带绝缘条 | 2 | |
| 4c | 中心水平轨道 (ST) | 1 | |
| 5 | 螺母条(已预装) | 8 | |
| 6 | 绝缘条, 固定 | 4 | |
| 7 | EMC 盖板 | 2 | |
| 8 | EMC 垫片(已预装) | 1 | |
| 9 | 背面板 | 1 | |
| 10 | 装配五金包 | 1 | |
| 11 | 通孔条(已预装) | 2 | |
| 12 | 用户手册 | 1 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。