Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

控制器套件,用于 LHX+ 5 KW 和 10 KW

目录编号: 23130-664

控制单元可进一步丰富 LHX+ 功能。它与 LHX+ 传感器和电动冷却器阀 23130-607 连接。这使冷却器能够根据冷却(供应)空气温度设定点控制冷却空气流量。它同时可以提供高级远程监控功能和各种设置功能。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 控制单元,铝锌,1.5 mm, 罩板标准 1.0 mm RAL7021 1
2 RJ45 插座, SNMP 和 Modbus 接口, 可集成至更高级别的管理系统或直接 通过Web GUI 访问 1
3 电源连接 85 ... 260 VAC 1
4 电源线(SCHUKO 依据 IEC C14 标准) 1
5 带电缆的制动器 1
6 温度传感器 4
7 装配说明 1
您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。