Rack Safety Plus,3 U,120 V AC,EMC 滤波器
详情
应用场景图片
资源
已交付的物品
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 带紧急停止功能的 19" 3 U 配电装置
- 作为中央电源开关向电气/电子装置供应交流电
- 120 V 相电压电源输入
- AC 输出,带多种接头,带 ON/OFF 开关
- 持续 AC 输出 (Service)
- 所有输出均受断路器保护
- 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
- 还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统
- UL 待定
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-pole 电源断路器 | 1 | |
| 2 | 用于开关式输出的 ON/OFF 开关 | 1 | |
| 5 | 1-pole 断路器 | 5 | |
| 6 | 紧急停止按钮 | 1 | |
| 7 | 接地导体 | 1 | |
| 8 | 相位/错误监控 LED | 1 | |
| 9 | 运行输出 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R | 1 | |
| 10 | 运行输出 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R | 1 | |
| 11 | 开关电源输出 NEMA 5-15R, 120 V AC 15 A | 4 | |
| 12 | 开关电源输出 NEMA 5-20R, 120 V AC 20 A | 4 | |
| 14 | 紧急停止输入和状态输出 | 1 | |
| 15 | 24 V DC 输出 | 1 | |
| 16 | 输入面板:带 Nema L5 插头的 2.5 米电缆 (120 V AC), 30 A | 1 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。