Rack Safety Plus,3 U,400 伏交流电,32 A,CEE
详情
资源
已交付的物品
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 带紧急停止功能的 19 英寸 3 U 配电装置
- 作为中央电源开关向电气或电子装置供应交流电
- 230 / 400 V 3 相 32 A 电源输入,带电源断路器
- AC 输出,带多种接头,带 ON/OFF 开关
- 持续 AC 输出 (Service)
- 所有输出均受断路器保护
- 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
- 还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main Switch | 1 | |
| 2 | ON/OFF Switch for switched Outputs | 1 | |
| 3 | Transparent Cover for Circuit Breakers | 1 | |
| 4 | RCD Circuit Breaker | 1 | |
| 5 | Circuit Breakers | 7 | |
| 6 | Emergency Stop Push Button | 1 | |
| 7 | Earth Conductor | 1 | |
| 8 | Phase/Error Monitor LEDs | 1 | |
| 9 | Service Output 230 V AC 10 A, C19 | 2 | |
| 10 | Switched Power Outputs IEC-60320 C19, 230 V AC 10 A | 3 | |
| 11 | Switched Power Output IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 V AC 16 A | 1 | |
| 12 | Input current breaker 3x 32 A | 1 | |
| 13 | Emergency Stop Input and Status Output | 1 | |
| 14 | 24 V DC Output, 350 W, 12 V DC, 54 W and 5 V DC, 32.5 W | 1 | |
| 15 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 32 A | 1 |
附件
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。