Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

模件盒套件,带 IET 把手,屏蔽,黑色 3 U,12 HP

目录编号: 20848-765

模件盒,带 IET 助插器/助拔器,黑色把手,3 U,前组件。U 型前面板带 EMC导电布屏蔽条

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 前面板(U 型材), 铝, 正面阳极氧化, 背面导电 1
2 EMC 屏蔽(导电布), 内含:泡棉, 套管:导电布, 铜镍涂层 1
3 把手带集成定位销,适用多孔条和导轨, 手柄:塑料, PC, 黑色, RAL 9005 ,按键: 塑料, PC, 浅灰色, RAL 7035 1
4 板卡固定块, 压铸锌 1
5 凸起的 pozidrive 十字沉头螺钉 M2.5 × 8, 碳钢, 镀镍 1
6 螺钉套, PA, 灰色 3
7 米字头凸缘螺钉, M2.5 × 12.3, 碳钢, 镀镍 4
8 内梅花/带槽盘头螺钉, M2.5 × 6, 碳钢, 镀锌, 自锁式 2
9 垫圈 A2.7, DIN 125, 碳钢, 镀镍 2
10 内梅花盘头螺钉, M2.5 × 7, 碳钢, 镀镍 1
CAD

CAD 生成

*数据如有更改,恕不另行通知
Compatible Items 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。