IET 型助插器/助拔器把手,IEL 型,黑色手柄,灰色按钮,顶部,100 个
详情
资源
已交付的物品
CAD
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 插入和拔出力高达 700 N(每对)
- 符合 IEEE 1101.10 和 IEC 60297-3-102 标准
- 可安装微型开关
- 0.1" 偏移用于带 背板贴片的 电源模块
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 锌压铸,带集成定位销,适用于通孔条和 IEEE 1101.10 导轨 | 100 | |
| 2 | 手柄, 塑料 PC, RAL 9005, UL 94 V-0 | 100 | |
| 3 | 按钮, 塑料 PC, RAL 7035, UL 94 V-0 | 100 | |
| 4 | 米字头凸缘螺钉, M2.5 × 12.3, 碳钢, 镀镍 | 100 | |
| 5 | 内梅花盘头螺钉, M2.5 × 7, 碳钢, 镀镍 | 100 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。