Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

IET 型助插器/助拔器把手,IET 型,黑色手柄,灰色按钮,底部;10 个

目录编号: 20817-706

助插器/助拔器把手,IET 型,符合 IEEE 1101.10 标准。0,1" 偏移。其中两个把手可以提供 700 N 的单杠杆力(每对)。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

图

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 锌压铸,带集成定位销,适用于通孔条和 IEEE 1101.10 导轨 10
2 手柄, 塑料 PC, RAL 9005, UL 94 V-0 10
3 按钮, 塑料 PC, RAL 7035, UL 94 V-0 10
4 米字头凸缘螺钉, M2.5 × 12.3, 碳钢, 镀镍 10
5 内梅花盘头螺钉, M2.5 × 7, 碳钢, 镀镍 10
CAD

CAD 生成

*数据如有更改,恕不另行通知
Compatible Items 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。